Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
SIPLUS termék extrém körülményeket ábrázoló ikonokkal.
IPARI AUTOMATIZÁLÁS

SIPLUS extrém

A kihívást jelentő környezeti viszonyokat rugalmas, kiterjedt tesztelt automatizálási és hajtási alkatrészekkel Bizonyított szabványok alapján megbízható teljesítményt biztosítanak, és megfelelnek a gyár- és folyamatautomatizálási követelményeknek.

SIPLUS extrém átalakító eszköz

Használja konverziós eszközünket, hogy megtalálja az Ön igényeinek megfelelő SIPLUS extrém terméket.

AUTOMATIZÁLÁS EXTRÉM KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

Stressztesztelt, robusztus automatizálási és hajtásrendszerek

A SIPLUS extreme portfólió olyan szabványos termékeket tartalmaz, amelyek nagyobb ellenállást nyújtanak mechanikai terhelésekkel, kémiai és biológiai anyagokkal, kondenzációval és hőmérséklet-ingadozásokkal szemben. Úgy tervezték őket, hogy megbirkózzanak a -40° és +70° Celsius közötti hőmérsékletekkel is. Támaszkozzon a SIPLUS extreme-ra a következőkhöz:

  • Működési biztonság: A kiterjedt tesztelés biztosítja a karbantartásmentes működést és a hosszú távú bizalmas tervezés képességét.
  • Energiahatékonyság: A SIPLUS extrém termékei nem igényelnek további fűtést vagy hűtést, minimalizálva az energiaköltségeket és az éghajlatot érintő hatásokat.
  • Egységes mérnöki munka: A TIA Portal mérnöki keretrendszerbe történő zökkenőmentes integráció biztosítja a következetes adatkezelést.
  • Tanúsítás: A SIPLUS extrém termékek alapos tesztelésen esnek át egy akkreditált vizsgálati laboratóriumban, és a német TÜV tanúsítvánnyal rendelkeznek a hibás alkalmazás biztosítása érdekében.
SIPLUS products

Gyakran ismételt kérdések

Fedezze fel a lehetőségeket