Mit tartalmaznak a SIPANEL egyedi panelmegoldások?
- Tanácsadás, mérnöki tervezés és terepi szolgáltatások.
- Panel- és szerelvények gyártása és tesztelése házon belüli ISO9000 és UL508A tanúsítvánnyal rendelkező panelüzletünkben.
- Védelmi, automatizálási és vezérlőberendezések gyártása.
- Könnyen kivehető szerelvények SIPROTEC sorozatú termékekhez.
- Szabványos szekrénykialakítás beltéri és kültéri alkalmazásokhoz, beleértve a rozsdamentes acélt, az enyhe acélt és más anyagokat.
- Szekrények, állványok, keretek, lemezek, hordozható eszközök, lengőpanelek és ajtók.
- Szeizmikus és UL tanúsítvánnyal rendelkező szekrények elosztáshoz és automatizáláshoz kedvezőtlen környezeti körülmények között.
- Gyors prototípuskészítés additív gyártással és digital twin ikertechnológiával, kihasználva a Siemens Xcelerator portfóliót.
- Ügyfél gyári elfogadási tanúteszt (FAT).
Mi a végpontok közötti egyedi panelgyártás?
A Siemens a SIPANEL egyedi védelmi, vezérlő- és mérőpaneleket tervez, összeszerelt, programozza és teszteli az észak-karolinai Wendellben. A végpontok közötti gyártás lehetővé teszi egy vagy több egység egyszerűsítését, így az egyedi projektek bármilyen méretben gazdaságossá válnak. A SIPANEL mérnökei a panelszerelő csapattal együtt dolgoznak egy létesítményben, biztosítva a kiválóságot és csökkentve a szállításhoz szükséges időt.
Milyen technológiával tervezték a SIPANEL paneleket?
A SIPANEL paneleket fejlett technológiával tervezték és építették a tervezés és a gyártás egyszerűsítése érdekében, biztosítva a magas minőséget, a gyors szállítást és a költségek csökkentését:
- A Siemens Digital Twin technológia létrehozza a vezérlőpanel virtuális modelljét a gyártás előtt.
- Automatizált huzalfeldolgozó gépünk (KOMAX) digitális ikermodellezés alapján vágja, nyomja, megjelöli és kötegzi a huzalszerelvényeket.
- A HOFFMAN ModCenter 293 automatizálja a szekrény testreszabását a virtuális modellhez igazítva.
Hogyan illeszkedik a SIPANEL a már meglévő panelekhez?
A SIPANEL egyedi utólagos felszereléseket tartalmaz a meglévő panelekhez, ami további költségmegtakarítást, jobb funkcionalitást és fokozott biztonságot biztosít, miközben meghosszabbítja a berendezés élettartamát. Az utólagos felszerelés kihasználja a meglévő infrastruktúrát a rendszerek teljes csere nélküli korszerűsítésére. A Siemens utólagos felszerelési megoldásai fejlett gyártási képességeket is alkalmaznak a minőség, a gyors szállítás és a költségek csökkentése érdekében.