Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SINEC Security Monitor?

Security ellenőrzés a gyártás során: A gyártás során bekövetkező megszakítás gyorsan nagy pénzügyi veszteségeket okozhat. De hogyan irányíthatja a biztonsági hálózatot, miközben a gépei működnek? Itt jön be a SINEC Security Monitor — a passzív, nem tolakodó, folyamatos helyszíni biztonsági felügyeletre szolgáló szoftver a gyártás során. Ezzel átláthatóságot teremt az összes hálózati résztvevő és hálózati topológia felett. A SINEC Security Monitor már számos Siemens üzemében használható. Tehát Ön is profitálhat OT szakértelmünkből!

Főbb előnyök

Fokozott biztonság 24/7

Az ipari OT hálózatok éjjel-nappali biztonsági felügyelete csökkenti a lehetséges kibertámadások kockázatát. Javítja a folyamatok biztonságát a kormányzati előírásoknak megfelelően.

Zéró megszakítás a gyártás futtatásában

A gyártás során a passzív, nem tolakodó, folyamatos helyszíni biztonsági felügyeletre szolgáló Software maximális biztonságot biztosít. Az Ön adatai mindig teljes egészében az Ön telephelyén maradnak.

Az OT-hálózatokhoz és a szabályozási követelményekhez igazítva

A hálózati forgalom elemzése lehetővé teszi az eszközök azonosítását, az AI alapú anomáliák észlelését és az OT-központú SIEM-et a meglévő rendszerekkel való interfészekkel. A láthatóság az OT igényeihez és a kormányzati előírásokhoz igazodik.

Rugalmas moduláris koncepció

A monitorozott eszközök mennyiségén és a funkcionális követelményeken alapuló moduláris kínálat elengedhetetlen a legkorszerűbb biztonsági koncepcióhoz. A rugalmasságot és az alacsony belépési költségeket a licenckoncepció biztosítja.

Kiemelt funkciók

Passzív eszközfelfedezés és biztonsági rések feltérképezése

Teljes mértékben áttekintheti az OT eszközöket a műveletek megzavarása nélkül. A hálózati forgalom és a végpont-tevékenység passzív figyelemmel kísérésével a SINEC Security Monitor automatikusan részletes eszközleltárt készít eszközinformációkkal és állapottal. Az ismert kiberbiztonsági sebezhetőségeket (CVE) a Siemens és harmadik féltől származó eszközökre leképezik, lehetővé téve a kockázatok gyors azonosítását és rangsorolását a CVSS súlyossági besorolásaival.

Alkalmazási kép SINEC Security Inspector, SINEC Security Monitor (4:3)

Folyamatos, passzív, helyszíni behatolásérzékelés

A SINEC Security Monitor segítségével észlelheti az anomáliákat és behatolásokat a hálózati forgalomban, valamint az OT környezetben lévő számítógépeken. Korrelálja a hálózati forgalmat egy meghatározott alapvonalhoz és egy fenyegetés-intelligencia-adatbázishoz — megjelölve a gyanús tevékenységeket, a kibertámadásokat és a hálózati behatolásokat azok bekövetkezésekor.

A SINEC Security Monitor rendellenességeket és behatolásokat észlel az OT hálózati forgalomban és a PC-kben. A hálózati forgalmat összefüggésbe hozza a d

Security helyzet áttekintése

Az intuitív irányítópulton keresztül tiszta képet kaphat OT biztonsági testtartásáról. A SINEC Security Monitor megjeleníti a biztonsági eseményeket, trendeket és potenciális kockázatokat, segítve a kritikus problémák gyors azonosítását és a műveletek rangsorolását. A Security események közvetlenül a megoldáson belül elemezhetők, vagy továbbíthatók harmadik féltől származó SIEM rendszerekhez központosított felügyelet céljából.

Egyetlen irányítópultról világos áttekintést kaphat az OT biztonsági eseményeiről, trendjeiről és kockázatairól.

Zökkenőmentesen működik a SIMATIC PCS7 rendszerrel

A SINEC Security Monitor fejlesztése során minden kiadás kiterjedt kompatibilitási teszteken megy keresztül a SIMATIC PCS7 rendszer jelenlegi verzióival. Ez biztosítja, hogy ne legyen hatással a PCS7 teljesítményére.

Laptop, amely folyamatvezérlő felületet jelenít meg a gyári berendezések mellett és a megfelelő digitális mérnöki képernyők mellett.

Első lépések a SINEC Security Monitor használatával

Select...

Mi benne van?

A szoftver előfizetése jogosult az alapvető SINEC Security Monitor szoftver használatára, amely 1 integrált érzékelővel ellátott kiszolgálóra korlátozódik, és a következő eszközökre korlátozódik:

  • legfeljebb 100 eszköz a SINEC Security Monitor XS mérethez
  • legfeljebb 500 eszköz a SINEC Security Monitor S mérethez
  • legfeljebb 1000 eszköz a SINEC Security Monitor M mérethez
  • legfeljebb 5000 eszköz az L méretű SINEC Security Monitor monitorhoz

Továbbá a következő kiegészítők állnak rendelkezésre:

  • PC Agent bővítmény: Az ügynökök adatbevitele ezenkívül figyelemmel kísérhető. Korlátlan ügynöki licenceket tartalmaz.
  • Elosztott érzékelő kiegészítő: Az elosztott érzékelők adatbevitele ezenkívül figyelemmel kísérelhető. Korlátlan ügynöki licenceket tartalmaz.

Referencia

Légi nézet egy nagy szennyvíztisztító telepre, több kör alakú tartállyal és zöld mezőkkel körülvett épületekkel.

A Waterschap Limburg fokozza a kiberrezisztenciát a Siemens 24 órás OT Security műveleti központjával

Annak érdekében, hogy megvédje kritikus víz- és szennyvízszolgáltatásait az egyre kifinomultabb kiberfenyegetésekkel szemben, a Waterschap Limburg (Hollandia) együttműködve a Siemensszel egy 24 órás Security műveleti központot (SOC) szolgáltatásként valósít meg. A folyamatos fenyegetések észlelését, az incidensekre való reagálást és a SINEC Security Monitor kombinálását az eszközök láthatóságát, az anomáliák észlelését és a sebezhetőség kezelését szolgáló megoldás átfogó OT kiberbiztonságot nyújt egyetlen forrásból. Ez a proaktív megközelítés elősegíti a Waterschap Limburg működési rugalmasságának növelését, a szabályozási követelmények teljesítését, mint például a NIS 2, és elkötelezett kiberbiztonsági szakértőkre támaszkodik.

„Szükségünk van egy OT-cégre, amely megérti a kiberbiztonságot.”
Leon Verhaegen, automatizálási menedzser, Waterschap Limburg

Gyakran ismételt kérdések

Források

Videók

Videó | SINEC Security Monitor — támadási forgatókönyv

Színpadi előadások

Videó | Kétszer olyan erős: SINEC Security szoftvercsomag+felügyelt szolgáltatások = Maximális OT védelem (HM 2026)
Videó | SINEC Security Software Suite — Moduláris megközelítés az OT—kiberbiztonság kihívásainak kezelésére (HM 2026)

Letöltések

Képzési program | Anomaly Detection észlelése és hálózati megfigyelése OT rendszerekben a SINEC Security Monitor monitorral

Egy diagram, amely egy gyárat ábrázolja, felette kiberbiztonsági pajzs, amely biztonságos ipari műveleteket jelez.

Cybersecurity az ipar számára

Security információk

Az üzemek, rendszerek, gépek és hálózatok kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében egy holisztikus, korszerű ipari biztonsági koncepció megvalósítására és folyamatos fenntartására van szükség. A Siemens termékei és megoldásai egy ilyen koncepció egyetlen elemét alkotják. Az ipari biztonságról további információkért, kérjük, látogasson el.