Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért érdemes az eszközláthatóság és Cybersecurity csomag kkv-k számára?

Az eszközök láthatósága és kiberbiztonsági csomag megfelelő méretű, felhőalapú megoldást kínál a közepes méretű gyártók számára, hogy az üzletek átláthatóságát és biztonságát bonyolultság nélkül erősítse.

Főbb képességek:

Akár 100 ipari eszközt fedezhet fel automatikusan

Ismert sérülékenységek illesztése az adott berendezésekhez

A valós termelési kockázat alapján történő csökkentési feladatok rangsorolása

A komplex biztonsági adatok átalakítása egyértelmű, működőképes betekintéssé

Differenciátorok:

Nincs szükség mély kiberbiztonsági szakértelemre

A nyílt APIs integrálódnak meglévő harmadik féltől származó

Szállítói szempontból semleges megközelítés - nincs zárolás

Gyors kezdés egy 3 hónapos próbaverzióval az érték bizonyításához

Üzleti hatás:

Javítsa az eszközök átláthatóságát és a kockázattudatosságot

Csökkentse a kiberfenyegetéseknek

Lépésenkénti, méretezhető biztonsági fejlesztések engedélyezése

siemens-industrial-asset-hub-free-tier-as686811553-product-promo-640x480

Főbb előnyök

Időt takaríthat meg biztonsági szakértők nélkül

Automatizálja az eszközfelfedezést és a biztonsági rések illesztését. A kézi elemzés helyettesítésével és a hamis pozitív eredmények csökkentésével operatív csapatai továbbra is a termelésre összpontosítanak, ahelyett, hogy bonyolult kiberbiztonsági naplókat fejtenek ki.

Védje meg azt, ami a legfontosabb vállalkozása számára

A biztonsági rések kezelése a működési rendelkezésre állásra gyakorolt valós hatásuk alapján, nem csak a technikai súlyosság. Konkrét, végrehajtható mérséklési feladatokat kaphat közvetlenül a legkritikusabb eszközökhöz kötve.

Maradjon rugalmas és készen áll a magabiztos növekedésre

Kerülje el a szállítói bezárást egy olyan nyitott ecosystem esetén, amely legalább 10 000 főt biztosít, miközben harmadik féltől származó eszközöket fejleszt. Kezdje 100 eszközzel, és növekedés közben méretezheti 10 000-re — a munkafolyamatok megváltoztatása vagy a bonyolultság növelése nélkül.

Kiemelt funkciók

Automatizált ipari eszközök felderítése

Az Industrial Asset Hub Basic Tier segítségével a csomag akár 100 ipari eszközt fedez fel és azonosít. Az Open Asset Links API-kon keresztül csatlakozik, így átlátható, egységes leltárt készíthet informatikai és OT-eszközökről egyetlen felhasználóbarát irányítópulton.

ipari eszköz-hub-összetétel-áramlás-mhero-1280x720

Kockázatalapú sebezhetőségi kezelés

A SINEC Security Guard által működtetett csomag automatikusan illeszti az ismert biztonsági réseket az adott OT-eszközökhöz, és elemzi azok kockázatát az egyéni üzleti kritikusság és expozíció alapján. Általános figyelmeztetések helyett kiemelt listát kap azokról a mérséklési feladatokról, amelyek a napi műveletek szempontjából legfontosabbak az eszközökhöz kapcsolódnak.

sinec-security-guard-home eredeti

Irányított mérséklési munkafolyamatok

Menj a fenyegetéstől a megoldásig egy helyen. Az azonosított kockázatokra vonatkozó egyértelmű mérséklési javaslatokat kaphat, feladatokat rendelhet operatív csapatához, és nyomon követheti a lezárásig elért haladást anélkül, hogy megzavarná a napi műveleteket.

18730a61-e257-4baa-a07c-d68e2a7503f1

Méretezhető SaaS, közepes méretű valóságokra építve

Ez a felhőalapú csomag minimalizálja az előzetes hardverköltségeket és az informatikai részvételt. A három hónapos próbaidőszak lehetővé teszi az érték ellenőrzését alacsony elkötelezettséggel. Ahogy vállalkozása növekszik, a csomag 100-ról 10 000 vagy annál több eszközre méretezik, ami megbízható hosszú távú alapként szolgál az IT és az IoT bővítéséhez.

Méretezhető SaaS, közepes méretű valóságokra építve

Kezdő lépések