A szivattyú, ventilátor és kompresszor alkalmazásoknak hatékonyan, megbízhatóan és folyamatosan kell működnie, még igényes környezetben is. A SINAMICS G210X segít csökkenteni a mérnöki erőfeszítéseket, egyszerűsíti a rendszerintegrációt és biztosítja a megbízható, optimalizált működést az infrastruktúra-alkalmazások széles skálájában.
Miért a SINAMICS G210X?

Hatékony
Optimalizálja az energiafogyasztást és az üzemeltetési költségeket dinamikus hajtási teljesítménnyel és a nagy hatékonyságú motorok támogatásával. A TIA Portal Portálba való zökkenőmentes integráció és az integrált webszerver egyszerűsíti a tervezést és az üzembe helyezést.

Megbízható
Biztosítsa a stabil működést igényes környezetben az IP20/IP55 változatokkal, a 3C3 bevonattal, a beépített EMC szűrővel és az egyenáramú csatlakozófojtóval. Védje gépét olyan biztonsági funkciókkal, mint az STO és az SS1, valamint az S2 rendszer redundancia-koncepciója.

Alkalmazásra kész
Egyszerűsítse a rendszer kialakítását a beépített szivattyú és ventilátor funkcióival, például a PID-vezérléssel és a leválasztással. A rugalmas kommunikációs felületek lehetővé teszik a zökkenőmentes integrációt a szivattyú és ventilátor alkalmazások széles skálájába.
Főbb részletek
SINAMICS G210X IP20 | SINAMICS G210X IP55 | |
|---|---|---|
Tápfeszültség/teljesítmény kW (hp) | 1,1... 55 kW (1,5 — 75 LE) | 1,1... 55 kW (1,5 — 75 LE) |
Vezérlési módok | V/f, fluxusáram szabályozás (FCC) | V/f, fluxusáram szabályozás (FCC) |
Környezeti hőmérséklet | —20 °C és 60 °C között | —20 °C és 50 °C között |
Kommunikáció | OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP | OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP |
Üzembe helyezési eszközök | Webszerver, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI szabvány, SINAMICS SDI Pro 5.5” | Webszerver, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI szabvány, SINAMICS SDI Pro 5.5” |
Ajánlott motorok | Indukciós motorok, szinkron vonakozó motorok, állandó mágneses motorok | Indukciós motorok, szinkron vonakozó motorok, állandó mágneses motorok |
Kiemelt funkciók
Egyszerűsített tervezés
A TIA Portal integrációja és az integrált SINAMICS webszerver megkönnyíti a telepítést, az üzembe helyezést és a tervezést. Ez segít csökkenteni az erőfeszítéseket, felgyorsítja a telepítést és egyszerűbbé teszi a mindennapi munkát a mérnöki munkák számára.

Kihívást jelentő környezetekhez készült
Az IP20 és IP55 változatok különböző telepítési igényeket támogatnak, míg a 3C3 bevonat segíti a meghajtó teljesítményét kihívásokkal teli körülmények között. Az integrált EMC szűrő, a DC-Link fojtó, az STO és az SS1 támogatja a stabil működést és segíti az alkalmazás védelmét.

Zökkenőmentes rendszerintegráció
A SINAMICS G210X támogatja a zökkenőmentes integrációt a különböző automatizálási architektúrákba rugalmas kommunikáció révén, mint például a PROFINET, a PROFIBUS, a Modbus RTU/TCP, az Ethernet/IP. A PROFINET S2 redundancia-koncepcióba is integrálható, így könnyen és megbízhatóan csatlakoztatható a meghajtó magasabb szintű vezérléshez és teljes infrastruktúrarendszerekhez való csatlakoztatása.
Hatékony működés
Támogatja az IE4 és IE5 nagy hatékonyságú motorokat, például az ASM, az SRM és a PEM* az energiafogyasztás optimalizálása érdekében. Az integrált alkalmazási funkciók, beleértve az ECO módot és a szivattyúk, ventilátorok és kompresszorok optimalizált hajtási viselkedését, biztosítják a stabil működést optimális energiafelhasználással.
* ASM - aszinkron motor, SRM - szinkron vonakodó motor, PEM = állandó mágneses motor

Készen áll a szivattyúk és ventilátorok
A beépített funkciók, mint például a PID-vezérlés és a leválasztás, támogatják a tipikus szivattyú-, ventilátor- és kompresszoralkalmazásokat. Ez elősegíti a rendszer tervezésének egyszerűsítését, és felgyorsítja a vízben, a HVAC és az összes többi infrastruktúra-alkalmazásban történő megvalósítást.


SINAMICS G210X vízben
Az öntözőrendszerektől, a víz- és szennyvíztisztító telepektől a sótalanító telepekig a G210X szivattyúk, ventilátorok és kompresszorok vezérlésére szolgál a legfontosabb vízfolyamatokban. A beépített funkciók, mint például a hajtás eltávolítása és a csőfeltöltési mód támogatják a stabil működést, és segítenek a meghajtó adaptálásában a különböző folyamatkövetelményekhez.
További források
Katalógusok és prospektusok
Katalógus D 36.5 | Átalakítók egytengelyes hajtásokhoz
Online katalógus | SiePortal
Brosúra | SINAMICS G210X
Brosúra | A következő generációs alkalmazások vezetése