Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SINAMICS G210C?

A SINAMICS G210C a hajtástechnika következő generációját képviseli. A SINAMICS G210C egy megfelelő méretű megoldásban egyesíti a kompakt kialakítást, az erős teljesítményt és a fejlett biztonságot. OEM-k számára tervezték, akiknek több mint egy szabványos meghajtásra van szükségük, célzott túlterhelési képességet, integrált biztonságot és egyszerű tervezést biztosít a modern folyamatos mozgási alkalmazásokhoz.

A Siemens SINAMICS G120C hajtja sötétkék háttérrel, „Compact”, „Performant” és „Safe” címkékkel.
SINAMICS G210C kompakt ikon

Kompakt

A SINAMICS G210C nagyobb képességet biztosít kevesebb helyen. Megfelelő méretű kialakítása csökkenti a szekrényigényeket, a mérnöki erőfeszítéseket és a költségeket, így ideális választás a kompakt gépekhez.

SINAMICS G210C Performance ikon

Előadó

A SINAMICS G210C erős nyomatékot biztosít, amikor ez a legfontosabb. Akár 200% -os rövid távú túlterhelési képességgel képes kezelni az igényes indításokat és a terhelési csúcsokat, miközben elkerülheti a felesleges meghajtó túlméretezését.

SINAMICS G210C Biztonságos ikon

Biztonságos

Integrálja a fejlett biztonságot teljes platformú komplexitás nélkül. A ProfiSafe és a kiterjesztett biztonsági funkciók segítenek megfelelni a modern biztonsági követelményeknek, miközben egyszerűvé teszik a tervezést és a működést.

Feszültségtartomány/teljesítmény

3AC 200-240 V: 0,37-4 kW | 3AC 380-480 V: 0,55-7,5 kW

Védelem

IP20/UL nyitott típus

Teljesítmény

Akár 200% -os túlterhelési képesség igényes indításokhoz és terhelési csúcsokhoz.

Biztonság

STO, SS1-t, ProfiSafe és biztonsági integrált kiterjesztett

Kommunikáció

PROFINET, ProfiSafe, ProfiEnergy

Mérnöki

TIA Portal integráció, integrált webszerver és vezeték nélküli hozzáférés

Kiemelt funkciók

Több képesség kevesebb helyen

A SINAMICS G210C rendkívül kompakt kialakítással rendelkezik, 50 × 171 × 170 mm-es keretméretekkel és egymás melletti szereléssel, mindössze 3 mm-es távolsággal a szekrény maximális kihasználtsága érdekében. Az integrált EMC szűrők és fékaprítók csökkentik az alkatrészeket, a vezetékeket és az összeszerelési erőfeszítést. Kompakt lábnyomának ellenére a G210C akár 200% -os túlterhelési képességet biztosít az igényes indításokhoz és terhelési csúcsokhoz.

SINAMICS G210C - Kompakt kialakítás

Fejlett biztonság bonyolultság nélkül

A SINAMICS G210C kompakt lábnyomban ötvözi a fejlett biztonságot, a robusztus kialakítást és a kiberbiztonságot. A 3C2 bevonat, a C2 EMC-megfelelőség és a független légcsatorna támogatja a megbízható működést igényes környezetben. Biztonság Az integrált funkciók közé tartozik az STO és az SS1-T a SIL 3/PLE/Cat 4-ig, opcionális kódoló nélküli biztonsági funkciókkal. Az UMAC és az IEC 62443-4-2 2. biztonsági szint védi a felhasználókat, a gépeket és az adatokat.

SINAMICS G210C - Security és biztonság

Megfelelő méretű teljesítmény az igényes igényekhez

A SINAMICS G210C támogatja az IE4/IE5 nagy hatékonyságú motorokat (ASM, PMSM, SRM) a veszteségek minimalizálása és a teljesítmény maximalizálása érdekében. A független légcsatornás hűtés megőrzi a hőhatékonyságot, miközben akár 200% /3 s túlterhelési képesség és 150% /57 s túlterhelési képesség megakadályozza az igényes terhelési csúcsokat. Biztonság Integrált funkciók kiegészítik erős teljesítményét, segítve az OEM-eket az ambiciózus termelékenységi célok biztonságosan és megbízhatóan elérésében.

SINAMICS G210C - Előadó

Intuitív üzembe helyezés és működés

Az intuitív üzembe helyezés és a diagnosztika csökkenti a mérnöki erőfeszítéseket és a A többnyelvű SDI Lite és az SDI Pro 5,5 hüvelykes LCD panelek egyszerűsítik a működést, míg az intelligens adapter lehetővé teszi a vezeték nélküli üzembe helyezést. A TIA Portal Startdrive, a webszerver támogatása, a DCC és a SINAMICS portfólióba történő zökkenőmentes integráció biztosítja a meghajtó hatékony működését és gyors telepítését a kompakt gépek kialakításában.

SINAMICS G210C - Üzembe helyezés és diagnosztika

Rugalmas telepítés

A SINAMICS G210C támogatja a PROFINET megbízható valós idejű kommunikációt. A SIMATIC PLC-kkel és HMI-kkel való zökkenőmentes integráció egységes architektúrát hoz létre, amely kiküszöböli a protokoll-átalakítást, leegyszerűsíti a diagnosztikát és csökkenti a Az egyhálózatos koncepció egyszerűsíti a tervezést, felgyorsítja az üzembe helyezést, javítja az átláthatóságot és lehetővé teszi a meglévő termelési rendszerekbe való hatékony integrációt

SINAMICS G210C - ProfiSafe a PROFINET és a zökkenőmentes integráció kapcsán

Fedezze fel, hogyan használják mások a SINAMICS G210C-t

Select...

SINAMICS G210C fogyasztási csomagolt termékekben

Magas termelékenység és megbízható működés fenntartása igényes feldolgozási és csomagolási környezetben. A SINAMICS G210C erős túlterhelési képességgel, integrált biztonsággal és zökkenőmentes TIA Portal integrációval táplálja a szállítószalagokat, keverőket, szivattyúkat és ventilátorokat. Kompakt kialakítása, nagy hatékonyságú motorok támogatása és egyszerű tervezése segíti az OEM-k javítását a gép teljesítményét, miközben ellenőrzés alatt tartják a komplexitást.

F&B Visual különféle fogyasztási csomagolt termékek

Gyakran ismételt kérdések