Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SINAMICS G200?

A SINAMICS portfólió következő generációjának része, a SINAMICS G200 újradefiniálja a könnyű használatot, értéket és megbízhatóságot a szabványos ipari alkalmazásokhoz, például szivattyúkhoz, ventilátorokhoz és szállítószalagokhoz. Egyszerűsíti a munkafolyamatokat, intuitív üzembe helyezést tesz lehetővé a TIA Portal Portálon és a webszerveren keresztül, és maximalizálja a szekrényterületet. Az IE4/IE5 motortámogatás és az integrált alkatrészek csökkentik az energiafogyasztást, míg a biztonság, a biztonság és a globális tanúsítványok biztosítják a megbízható működést.

Zöld vagy krémes kéz egy ívelt jel alatt ül sötét háttérben.

Könnyű

Egyszerűsítse a teljes munkafolyamatot, a kezdeti kiválasztástól és az egyszerű beállítástól az intuitív napi üzemeltetésig. Érje el a mérnöki hatékonyságot az egyszerű integrációra és a felhasználóbarát vezérlésre tervezett meghajtóval.

SINAMIC G200 USP-k bölcs 4

Bölcs

Tegyen olyan intelligens beruházásokat, amelyek tartós értéket nyújtanak. Optimalizálja a műveleteket az ECO Mode energiaoptimalizálással, a helytakarékos kialakítással és a zökkenőmentes rendszerintegrációval, alacsonyabb működési költségeket biztosítva.

A pajzs belsejében egy jelölőnégyzet található.

Megbízható

Biztonságos, folyamatos teljesítmény biztosítása zord körülmények között. A robusztus kialakítás, az integrált biztonság és a kiberbiztonság, valamint a globális támogatás védi a működési integritást, csökkenti a leállásokat és biztosítja a megbízható működést.

Tápfeszültség/Teljesítménytartomány

3 AC 200... 240 V, - 20%/+10%: 0,55 - 4 kW
3 AC 380... 480 V, - 20%/+10%: 0,55 - 11 kW

Védelem mértéke

IP20

Támogatott motortípusok

Aszinkron (ASM), állandó mágneses szinkron (PMSM) és szinkron vonakodási (SRM) motorok

Vezérlési mód

U/f, FCC, ECO, Vektorvezérlés (sebesség) kódoló nélkül

Kommunikáció Protokollok

PROFINET

Biztonsági funkciók

Integrált: Biztonságos nyomatékkikapcsolás (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4 terminálokon keresztül

Kiemelt funkciók

Könnyű üzembe helyezés és üzemeltetés

Az intuitív üzembe helyezés és diagnosztika csökkenti a telepítés összetettségét és a mérnöki A többnyelvű SDI Lite és SDI Pro LCD panelek könnyű kezelhetőséget biztosítanak, míg az intelligens adapter lehetővé teszi a Wi‑Fi távoli üzembe helyezést. A TIA Portal Startdrive, a webszerver támogatása, a DCC és a SINAMICS következő generációs portfólió következetes, hatékony meghajtóüzemeltetést biztosít.

SINAMICS G200 könnyedén üzembe helyezési diagnosztika a weboldalhoz

Zökkenőmentes integráció — Egy hálózat az egész üzem számára

A SINAMICS G200 támogatja a PROFINET és az Ethernet/IP megbízható valós idejű kommunikációt. A SIMATIC PLC-kkel és HMI-kkel való integráció egységes architektúrát hoz létre, amely eltávolítja a protokoll-átalakítást, egyszerűsíti a diagnosztikát és csökkenti a mérnöki erőfeszítéseket. Az egyhálózatos koncepció egyszerűsíti a tervezést, felgyorsítja az üzembe helyezést, javítja az átláthatóságot, csökkenti a karbantartási költségeket és támogatja a skálázható termelést.

SINAMICS G200 Zökkenőmentes integráció weboldalhoz

Energiatakarékosság — alacsony fogyasztású műveletek

A SINAMICS G200 támogatja az IE4/IE5 rendkívül nagy hatékonyságú motorokat, beleértve az ASM, PMSM és SRM típusokat, így alacsonyabb energiafogyasztást tesz lehetővé. Az ECO mód automatikusan beállítja a feszültséget és a fluxust a valós idejű terhelési körülményekhez, csökkentve az energiaveszteséget részleges és üresjárati működés során, miközben megbízható

SINAMICS G200 Energiatakarékosság a weboldalhoz

Kompakt kialakítás és helyoptimalizálás

A SINAMICS G200 helyre optimalizált kialakítással rendelkezik, legalább 50 mm szélességgel és egymás melletti szereléssel, mindössze 3 mm-es távolsággal rendelkezik a szekrény maximális kihasználtsága érdekében. Az integrált EMC szűrő és fékaprító csökkenti a külső alkatrészeket, egyszerűsítve a kábelezést és az összeszerelést. A kompakt kialakítás csökkenti a teljes tulajdonosi költségeket, felgyorsítja az üzembe helyezést és fenntartja a gép magas teljesítményét.

SINAMICS G200 kompakt kialakítású erőforrás-megtakarítás a weboldalhoz

Robusztus, biztonságos és biztonságos

A SINAMICS G200 megbízható működést biztosít zord környezetben. A 3C2 bevonat megvédi a PCB-ket a portól, nedvességtől és korróziótól, míg a C3 EMC javítja az interferenciaállóságot. A független légcsatorna megakadályozza a túlmelegedést és meghosszabbítja az élettartamot Az integrált STO, SS1-t, UMAC és kiberbiztonság védi a személyzetet, a berendezéseket és az adatokat a biztonságos, stabil működés érdekében, minimális leállás mellett.

SINAMICS G200 biztonsági Security a weboldalhoz

Fedezze fel, hogyan használják mások a SINAMICS G200-at

Select...

SINAMICS G200 fogyasztási csomagolt termékekben

A SINAMICS G200 nagy megbízhatóságával, PROFINET kommunikációjával, egyszerű üzembe helyezésével és zökkenőmentes TIA-integrációjával megfelel a fogyasztói csomagolt termékek (CPG) iparának. Hatékonyan hajtja a feldolgozáshoz és csomagoláshoz használt szállítószalagokat, ventilátorokat, szivattyúkat és keverőket. A szabványosított kialakítás, az integrált biztonság, az IE4/IE5 motorok támogatásával ellátott energiahatékony működés és a webszerver kapcsolat egyszerűsíti a telepítést és a gyorsan változó CPG-ipar különböző alkalmazásait.

Gyári stílusú grafika: „SODA” és „MILK” palackok, csomagolt rúd, sötétkék színű „DARK CHOCOLATE” című szöveggel.

Gyakran ismételt kérdések

További források és kapcsolódó termékek

Katalógusok és prospektusok

Katalógus D 36.4 | Átalakítók egytengelyes hajtásokhoz

Online katalógus | SiePortal

Brosúra | SINAMICS G200

Brosúra | A következő generációs alkalmazások vezetése

Szolgáltatás és támogatás