Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
SINAMICS változó frekvenciájú meghajtók gyűjteménye.
MEGHAJTÓK

SINAMICS

A nagyobb hatékonysággal és sokoldalúsággal vigye át a meghajtó alkalmazásait a következő generációba a digitális és fenntartható jövő érdekében. A SINAMICS változó frekvenciájú meghajtók megoldást kínálnak minden meghajtó alkalmazáshoz. Az alacsony feszültségtől az egyenáramig (DC) meghajtóink megfelelnek az Ön igényeinek.

ENERGIATAKARÉKOS HAJTÁSRENDSZEREK

A következő generációs alkalmazások vezérlése

A SINAMICS ösztönzi az innovatív, új generációs alkalmazások létrehozását, amelyek megfelelnek minden iparág egyedi igényeinek. A szivattyúzástól és a szellőztetéstől a mozgatásig, a pozicionálásig, a feldolgozásig és a megmunkálásig meghajtásaink A SINAMICS a következőket kínálja:

  • Alacsony feszültségű meghajtók: Energiatakarékosság, javítsa a folyamatminőséget és növelje a rendelkezésre állást a változtatható sebességű kisfeszültségű frekvenciás meghajtókkal.
  • Szervohajtások: Megfelel a magas dinamikus követelményeknek az egy- vagy többtengelyes alkalmazásoknál, amelyek pontos, dinamikus mozgásvezérlést igényelnek.
  • DC átalakítók: Rugalmasan bővítheti a szabványos megoldásoktól a nagy teljesítményű megoldásokra méretezhető egyenáramú meghajtó rendszerekkel az egyszerű és igényes alkalmazásokhoz.

Fedezze fel a termékeket

Az energiahatékony alkalmazások gyors és biztonságosan megvalósítása az ipari alkalmazások széles skálájához személyre szabott biztonsági funkciókkal felszerelt meghajtókkal. A nagyobb átláthatóság érdekében hatékony mérnöki megoldásokat, hatékony szoftvereszközöket, valamint felhőalapú és élkapcsolatot nyerhet fel.

Select...

A digitális és fenntartható átalakulás felgyorsítása

Fedezze fel, hogyan ösztönözheti a digitális átalakulást azáltal, hogy adatszolgáltatást nyújt a termelés hatékonyságának és fenntarthatóságának folyamatos növeléséhez A SINAMICS meghajtók integrált biztonsági és biztonsági funkciókat, hatékony mérnöki és szoftveres eszközöket, valamint átfogó életciklus-szolgáltatásokat kínálnak. Minden, amire szüksége van a következő generációs pályázatok kezeléséhez - ma és holnap.

A Sinamics promóciós grafikája, amely kiemeli szerepüket a digitális fenntartható átalakulás felgyorsításában.

Gyakran ismételt kérdések

Fedezze fel a lehetőségeket