Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Simcenter Flow Simulator?

A rendszerszintű tervezés egyre kritikusabbá vált, mivel a szervezetek feladata a komplex munkakörök szimulálása. A teljes rendszerek modellezéséhez gyors szoftvermegoldásokra van szükség, mint például a Flow Simulator.

Használja ki a gyors iterációs koncepciómodellezés előnyeit, hogy megértse a rendszer viselkedését olyan alkalmazásokban, mint a forgó gépek tervezése, az elektromobilitás, a szélturbinák, a hőcserélők és gyakorlatilag bármi, ami magában foglalja a hőkezelést.

simcenter-flow-simulator-why-product-intro-5519x2994

Turbogépmotorok fejlesztése

Az intuitív felhasználói felület és egy alaposan validált elemkönyvtár segíti a mérnöki csapatok hatékonyabb munkáját, csökkentve a fejlesztési időt, miközben növeli a rendszerszintű teljesítmény iránti bizalmat.

Integrálja a hőfolyadékrendszer-tervezési tanulmányokat

A szoftver lehetővé teszi a mérnökök számára, hogy multidiszciplináris, multifizikai és vegyes hűségű megközelítést alkalmazzanak a modellezéstől az utófeldolgozásig anélkül, hogy soha ne hagyják el ismerős környezetüket.

Támaszkodjon a pontos hálózati modellezésre

Gyorsan és pontosan értékelje a tervezési alternatívákat és a termékvariánsokat a több elemzési típust támogató CAD integrált modellezési környezetben.

Kiemelt funkciók

Modellkapcsolt áramlási és hőhálózatok

Használjon előre konfigurált elemek és összetevők kiterjesztett könyvtárát. A könyvtár nyilvánosan elérhető kísérleti adatok széles skáláját tartalmazza a nyomásesés és a hőátadási jellemzők tekintetében, és teljes mértékben kapcsolódik a hő- és hőátadási oldóhoz egyensúlyi állapotú és átmeneti elemzésekhez.

simcenter-flow-szimulátor-kulcs-vizuális-képernyő-eredeti-1267x950

Integrálja a vezérlőrendszereket

Integrálja az arányos integrált származékos (PID) vezérlőket, előirányzatokat és küldetéseket áramlási/hőátadási modellekkel, hogy optimalizálja a szimulált gép működését a ciklus-/küldetéselemzés során.

simcenter-áramlás-szimulátor-integráló-vezérlőrendszerek-promo-640x480

Költséghaszon optimalizálás

A Monte Carlo, az Optimal Latin Hypercube és az N-faktoriális elemzések gyorsan felfedezik az egész 1D tervezési teret. Parametrizáljon egy analitikai modellt az áramlási konfiguráció, az alak, a méret és a hőjellemzők alapján, hogy optimális költség-haszon kialakítást érjen el.

simcenter-flow-szimulátor-költség-haszon-összehasonlítás-promóció-640x480