Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Simcenter Embed?

A Simcenter Embed mély támogatást nyújt a legnépszerűbb chipen található perifériák és könyvtárak számára az elektromos motor vezérléséhez, a digitális energiatervezéshez, valamint a kép- és videofeldolgozáshoz. Segít csökkenteni a fejlesztési költségeket azáltal, hogy megszünteti a kézi kódolás szükségességét, ami csökkenti a hibakeresési ciklust és felgyorsítja a hibakeresési ciklust a könnyen használható Hardware-in-the-Loop (HIL) képességgel.

simcenter-embed-why-product-introduction-screenshot-mhero-1280x720

Előre beépített e-meghajtó diagramok

A tereporientált vezérlésű (FOC) motormeghajtás diagramjai lehetővé teszik a PMSM, ACI vagy szinkron visszaállítási motor gyors forgatását az inverteren.

Rendkívül hatékony kód

Az automatikusan generált kód gyorsan fut, és kiváló minőségű eredményeket hoz létre, anélkül, hogy kézi kódolásra lenne szükség a kód végrehajtásának felgyorsítása érdekében.

Beágyazott rendszerek tesztelése és ellenőrzése

Szimulálhatja a vezérlőt és a telepítést a vezérlő egyszerűen offline hangolásához, majd az integrált Hardware-in-the-Loop (HIL) segítségével hibakeresheti és beállíthatja a vezérlőt a beágyazott célpontra.

Kiemelt funkciók