Skip to main content
A sebességmérő hőmérsékletmérője.
Simcenter

Termikus rendszer szimuláció

Tanulmányozza a hőkölcsönhatásokat komplex rendszerekben és optimalizálja a hőkezelést.

Termikus menedzsment rendszerek tervezése és optimalizálása

Az alkatrészek hőmérsékletének optimális működési tartományon belül tartása, a felesleges hő kiürítése vagy a teljesítmény és a hatékonyság javítása érdekében történő újrafelhasználása a mai összetett rendszerek számára nélkülözhetetlen kihívás. A hőintegrációs problémák megoldása érdekében a Simcenter átfogó megoldásokat kínál Önnek, amelyek az előtervezési szakasztól a végső érvényesítésig terjedő teljes tervezési ciklust lefednek.

A Simcenter segít maximalizálni a hőteljesítményt, például a kényelmet autókban, repülőgépekben vagy szobákban, miközben optimalizálja az energiahatékonyságot. A szoftver segítségével ábrázolhatja a rendszer valós működési környezetét, beleértve a környezettel való interakciókat a hőmérséklet-szabályozási stratégiák tervezésekor és érvényesítésekor. Ezenkívül a Simcenter lehetővé teszi az energia-visszanyerő rendszerek integrációjának tanulmányozását, valamint azok teljesítményre és energiafogyasztásra gyakorolt hatásának tanulmányozását. Használhatja a fejlett utófeldolgozási funkciókat is, amelyek grafikusan megjeleníthetik az energiaáramlásokat a rendszerben.

Verseny a felhőkhöz: A Tesla Model 3 akkumulátor hőviselkedési szimulációja

Szimulálja a Pikes Peak Hill Climb modellt egy Tesla Model 3 segítségével, és értse meg az akkumulátor hőviselkedését.

Termikus rendszer szimulációs képességei

Fedezze fel a hőrendszer-szimulációs termékeket