Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Egy nő néhány képernyőn használja a Simcenter Amesim szoftvert.
Simcenter

Hajtáslánc alrendszer szimulációja

Javítsa a hajtáslánc alrendszereinek kialakítását.

A Simcenter a megfelelő modellezési képességeket biztosítja

Gyorsítsa fel a hajtáslánc alrendszereinek kialakítását, beleértve a szelepeket, a forgattyúművet, az üzemanyag-befecskendezést, valamint a kenési és hűtési hurkokat. A Simcenter a megfelelő modellezési képességeket biztosít bármely tervezési szakaszban, megfelelő részletességgel és pontossággal. Tanulmányozhatja az alrendszer teljesítményét, és különféle típusú elemzéseket végezhet, kezdve az áramlási kiegyensúlyozástól az átmeneti viselkedésig, beleértve a termikus szempontokat vagy akár a nagyfrekvenciás választ is.

A Simcenter Amesim lehetővé teszi az alkatrészek méretezését, a rendszer hatékonyságának felmérését és optimalizálását, valamint a vezérlési stratégiák megtervezését és érvényesítését. A különböző alrendszerek és az égéstér közötti kölcsönhatás értékelésével előkészítheti alkatrészeinek integrációját a hajtáslánc környezetébe. Az alrendszer kialakításának a motor teljesítményére, az üzemanyag-fogyasztásra, a károsanyag-kibocsátásra vagy akár az utasok kényelmére gyakorolt hatásának elemzésével meghatározhatja a legjobb kompromisszumot az eredeti célkitűzések eléréséhez.

Hogyan lehet létrehozni és optimalizálni a külső fogaskerék-szivattyú kialakítását

Merüljön el a szivattyúmodellezés világába, és megtudja, hogyan segít a Simcenter Amesim külső fogaskerék-szivattyú kialakításának létrehozásában és optimalizálásában.

Hajtáslánc alrendszerek szimulációs képességei

A hajtáslánc alrendszerek szimulációs termékeinek felfedezése