Manapság a legtöbben annyira függünk okostelefonjainktól, hogy a nap nagy részét mentálisan tárgyaljuk a töltőpontokról otthonunk, munkahelyünkön és bármilyen járművet, amelyet esetleg vezetünk.
Hálózati infrastruktúra | Villamosenergia-fogyasztás | Gyártás |
|---|---|---|
A kibocsátás körülbelül 22% -a a hálózati infrastruktúrából és adatközpontokból származik, amelyek szükségesek a telefon csatlakoztatásához. | Az állandó töltés és ürítés ellenére a villamosenergia-fogyasztás az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának kevesebb mint 1% -át teszi ki a mobiltelefonok élettartama alatt. | A fennmaradó 77% a készülék gyártásából származik. |