Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Simcenter Material Data Center?

A Simcenter Material Data Center egy átfogó, mesterséges intelligenciával működő platform, amely egyesíti a multidiszciplináris anyagadatokat a termék életciklusában, lehetővé téve a mérnökök számára, hogy teljes nyomonkövethetőséggel hozzáférjenek a hitelesített, szimulációra kész tulajdonságokhoz.

Az integrált mesterséges intelligencia által vezérelt eszközök áthidalják az anyagadatok hiányosságait, hogy egyszerűsítsék az anyagválasztást, csökkentsék a tesztelési költségeket és javítsák a tervezési pontosságot a zökkenőmentes CAx integráció

Az anyagadatközpont koncepcióját bemutató dinamikus digitális grafika, amely összekapcsolt, ragyogó grafikonokat és vonalakat tartalmaz, amelyek az adatáramlást és az anyagtulajdonságokat szimbolizálják.

Vállalati szintű anyagi intelligencia feloldása

Konszolidálja a saját és beszállítói anyagadatokat egy biztonságos, skálázható platformon, szerepalapú hozzáféréssel és auditálható verzióvezérléssel, amely minden csapatnak egyetlen igazságforrást biztosít a gyorsabb és magabiztosabb döntésekhez.

Hozzáférés a szimulációra kész anyagkártyákhoz

Automatikusan generál CAX-kész megoldáskártyákat a Siemens és az összes nagyobb CAE platform számára, kiküszöbölve a kézi bevitelt és az egységátalakítást, ami lehetővé teszi a mérnökök számára, hogy felgyorsítsák a szimuláció beállítását és elemzését a koncepciótól az érvényesítésig.

Integrálja az AI-alapú anyaginnovációt

Használja ki az AI és a gépi tanulást a nagy pontosságú anyagmodellek létrehozásához, adatvezérelt betekintések feltárásához, a hiányzó tulajdonságok előrejelzéséhez és az anyagalternatívák felfedezéséhez. Csökkenti a fizikai tesztelési költségeket és gyorsítsa fel a tervezési ciklusokat.

Kiemelt funkciók

Az ipar legátfogóbb anyagkönyvtára

Használja ki a több mint 400 globális gyártó fémeket, polimereket, kompozitokat és fejlett anyagokat tartalmazó adatkészletet, amelyek több mint 400 globális gyártótól és neves iparági szabványú adatbázisokból állnak. Többtartományú tulajdonságokkal — szerkezeti, fáradtsági, termikus, optikai, elektromágneses és gyártási — a mérnökök minden, ami egy helyen van a nagy pontosságú szimulációhoz, kiküszöbölve az időigényes keresést a különböző források között.

a simcenter anyagadatközpontok iparágának legátfogóbb anyagkönyvtár promóciója 640x480

AI-alapú anyagkeresés és összehasonlítás

Az első kereséstől a végső kiválasztásig az intuitív keresési, szűrési és összehasonlítási funkciók könnyedén megtalálják a megfelelő anyagot a környezetvédelmi megfelelőség, a teljesítmény és a beszállítói sajátosságok között. Vizualizálja a kompromisszumokat táblázatos formátumban vagy poláris diagramban, és használja ki a generatív AI Co-Pilot erejét beszélgetési, kontextus-tudatos útmutatáshoz, amely lehetővé teszi az intelligensebb, adatvezérelt anyagválasztást.

simcenter anyag adatközpont ai által működtetett anyagkereső és -összehasonlító promóció 640x480

Méretezhető, biztonságos és konfigurálható platform

A SaaS vagy helyszíni példányként telepített platform szigorú szerepalapú hozzáférés-vezérléssel és robusztus revíziókezeléssel alkalmazkodik az Ön környezetéhez, biztosítva az adatok teljes nyomonkövethetőségét. A rugalmas adatstruktúrával rendelkező alacsony kódolású, kód nélküli platform zökkenőmentesen kezeli a kísérleti, statisztikai és megoldásokra kész adatkészleteket - egyesíti a globális csapatokat egyetlen megbízható anyagi igazság alapján, bármikor és bárhol.

simcenter anyag adatközpont méretezhető biztonságos és konfigurálható platform promóció 640x480

Zökkenőmentes integráció meglévő CAE ecosystem

A Simcenter Material Data Center anyagadataihoz közvetlenül a Simcenter Hypermesh, Simlab, Inspire, Inspire Mold, Inspire Extrude, Feko és Material Modeler beépített bővítményeken keresztül érheti el. Ez a zökkenőmentes integráció automatikusan felsorolja az alkalmazásoknak megfelelő anyagokat, lehetővé téve a mérnökök számára, hogy közvetlenül letöltsék a CAE-kész anyagkártyákat, maximalizálva a termelékenységet a meglévő szimulációs

simcenter anyag adatközpont zökkenőmentes integrációja a meglévő cae ecosystem promóciójával 640x480

Egyszerűsített vállalati kapcsolat és adatkezelés

Zökkenőmentesen integrálja a Simcenter Material Data Centert SAP, PLM és ERP rendszerekkel a hatékony APIs segítségével, így robusztus digitális szálat hozhat létre vállalata egész területén. A platformok közötti automatizált, szabályozott adatcsere lehetővé tétele a silók kiküszöbölése, az adatok konzisztenciájának fenntartása és a szabályozási és szabványok betartásának érvényesítése érdekében. A termék teljes életciklusa során könnyedén engedélyezheti a megbízható anyaginformációk áramlását.

Egy fénykép, amelyen két egyén, egy férfi és egy nő áll egymás mellett, és egy nagy, megvilágított, átlátszó képernyőt néznek adatvizualizációval.

Fedezze fel, hogyan használják mások a Simcenter Material Data Centert

Absztrakt grafika, amelynek célja az Avient ábrázolása.

Avent | Központosító anyagtervezés könnyű hozzáféréssel

Az Avent helyettesítette a nem hatékony, fájlalapú anyagadatkezelést a Simcenter Material Data Centerrel, egyetlen igazságforrást hozva létre. A központosított, felhőalapú platform minden részleg azonnali hozzáférést biztosított a pontos, felülvizsgálat által vezérelt anyagadatokhoz - javítva a következetességet, megkönnyíti a jelentést és lehetővé teszi a zökkenőmentes ügyfélegyüttműködést.

Select...

Simcenter Material Data Center az autóiparban és a közlekedésben

Az autóipari mérnökök a Simcenter Material Data Centerre támaszkodnak a hitelesített, szimulációra kész anyagadatok eléréséhez a szerkezeti, összeomlásra alkalmassági, tartóssági, nyikorgó- és csörgő, hőelemzésekhez és gyártási elemzésekhez. Könnyűsúlyú és fenntarthatósági célokat hajt végre, fenntartja a korlátozott anyagoknak való megfelelést, és teljesíti a teljesítmény-, biztonsági és költségcélokat a járműprogramokban.

Két autóajtó építés alatt

Gyakran ismételt kérdések