Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért Simcenter Studio?

A Simcenter Studio a koncepció korai szakaszában generálja és értékeli a rendszerarchitektúrákat. Kombinálja a rendszerszimulációt, az optimális vezérlési módszereket és a megerősítő tanulást a legmodernebb gépi tanulási és tudományos számítástechnikai készlettel, hogy több száz architektúrát szimuláljon és értékeljen.

AI-alapú rendszerarchitektúrák létrehozása
Rendszerarchitektúrákat hozhat létre követelmények beállításával, és lehetővé teszi a Simcenter Studio számára, hogy segítsen felfedezni az új terveket. A szabadalmaztatott mesterséges intelligencia (AI) technológia által vezérelt szoftver a rendszerarchitektúrák széles skáláját generálja a mérnökbarát formális modellleírásból. Szisztematikus és reprodukálható megközelítéssel elkerülve a tervezési rögzítés problémáját, a korai tervezési szakaszban is megragadja az alapvető ismereteket.

Tervezési döntések engedélyezése számítógépes notebookokkal a rendszerszimulációhoz
Értékelje a generált vagy importált rendszerarchitektúrákat rendszerszimulációval számítógépes notebookokból. Gyorsítsa fel az értékelési futásokat a rendszerszimulációk automatikus elkészítésével és összevonásával egy fejlett szkriptethető felületen keresztül a Python segítségével. Gyűjtse össze az összes eredményt egyetlen HDF5 fájlba az utófeldolgozás megkönnyítése érdekében. Így a számítási notebookok lehetővé teszik a tervezési döntések reprodukálhatóságát és dokumentálását.

Automatizálja a vezérlők generálását a reális kereskedelmi tanulmányokhoz
Automatizálja a vezérlők generálását, hogy a lehető legpontosabb és reálisabb kereskedelmi tanulmányokat készítsen a tervezés korai szakaszában. Használjon modellmentes megközelítést megerősítő tanulás révén, vagy modellalapú megközelítést az optimális vezérlés révén. Végezze el több száz vagy ezer változat zárt körű értékelését a versenyelőny elérése érdekében.

Útmutató kiválasztása a legjobb rendszerarchitektúrához
Összegyűjtse az összes releváns érdekelt felet egy intuitív webalapú alkalmazással több attribútumú kiegyensúlyozáshoz. Az AI segítségével kompatibilis architektúrákat hozhat létre, és használjon interaktív eszközt több ezer terv keresztszűréséhez és rangsorolásához. Az ajánlórendszer potenciálisan figyelmen kívül hagyott alternatívákat javasolhat a hatalmas tervezési térből. Állítsa be saját munkafolyamatait, hogy használati esetspecifikus jelentéseket készítsen számítógépes jegyzetfüzetekben, hogy célzott megbeszéléseket tegyen lehetővé az egyes tervekről.

Szerezzen versenyelőnyt

Tudja meg, hogyan lehet elkerülni a tervezési rögzítést a rendszerarchitektúrák generatív tervezésével.

VIDEÓ

AI-alapú rendszerarchitektúrák generálása

Ebben a rövid videóban feltárjuk:

  • Tipikus termékfejlesztési folyamat
  • Bevezetés a generatív mérnökbe
  • A Simcenter Studio környezet áttekintése