Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért Simcenter Feko?

A Simcenter Feko egy nagyfrekvenciás elektromágneses szimulációs megoldás antennák, radarrendszerek és elektromágneses kompatibilitás (EMC) tervezésére és elemzésére. Lehetővé teszi az összetett rendszerek pontos értékelését valósághű környezetben, segítve a mérnököket a kapcsolat optimalizálásában, a megfelelőség biztosításában és a fejlesztési idő csökkentésében. Fejlett hibrid megoldásokkal és skálázható teljesítményével támogatja az elemzéseket az alkatrésztervezéstől a teljes rendszervalidációig.

Egy narancssárga repülőgép 3D-s renderelése egy áttetsző zöld gömb mellett, belsejében egy kisebb kék repülőgép, fekete háttér mellett.

Pontos és skálázható EM szimuláció

Használja ki a fejlett hibrid megoldási technológiákat az elektromágneses viselkedés szimulálásához széles frekvenciatartományokban. A komplex rendszereket megbízhatóan elemezze a korai tervezéstől a végső validációig.

Végpontok közötti kapcsolat és EMC munkafolyamatok

Az antenna tervezésének, elhelyezésének, EMC/EMI és radaralkalmazásainak kezelése egységes környezetben. Értékelje a rendszer teljesítményét reális körülmények között, és biztosítsa az ipari szabványoknak való megfelelést.

Hatékony tervezési feltárás és automatizálás

Gyorsítsa fel a mérnöki munkafolyamatokat automatizálással és parametrikus vizsgálatokkal. Fedezze fel hatékonyan több tervezési konfigurációt, és javíthatja a döntéshozatalt adatközpontú betekintésekkel.

Kiemelt funkciók

Fejlett hibrid megoldó technológia

Kombináljon több numerikus módszert egyetlen szimuláción belül a komplex elektromágneses problémák pontos megoldásához. A valódi hibridizáció lehetővé teszi az elektromosan nagy és többléptékű modellek hatékony elemzését, miközben nagy pontosságot tart fenn széles frekvenciatartományban.

Szürke repülőgép orrkúp színes légáramlási vonalakkal és élénk, sokszínű antennasugárzási mintával, amely elejéről nyúlik.

Antenna kialakítása, elhelyezése és csatlakoztatása

Az antennatípusok széles skálájának tervezése és elemzése, beleértve a komplex platformokon telepített teljesítményt is. Értékelje az antenna elhelyezését és a kapcsolási hatásokat, hogy biztosítsa a rendszer optimális viselkedését és a robusztus teljesítményt a valós környezetben.

simcenter feko antenna tervezési elhelyezése és csatlakoztatása promóció 640x480

Vezeték nélküli lefedettség és spektrumelemzés

Szimulálja a vezeték nélküli lefedettséget, és támogassa a hálózati tervezést olyan környezetekben, amelyek az eszközöktől kezdve a nagyszabású forgatókönyvekig, például Elemezze az interferenciát, optimalizálja a spektrumfelhasználást és biztosítsa a megbízható csatlakoz

simcenter feko vezeték nélküli lefedettség és spektrumelemzés promo 640x480

Elektromágneses kompatibilitás (EMC/EMI) elemzés

Elemezze az elektromágneses kompatibilitást (EMC/EMI) a szabályozási megfelelőség és a rendszer megbízhatóságának biztosítása érdekében. Értékelje az árnyékolás hatékonyságát, a kábelcsatolást és az elektromágneses interferenciát komplex elektronikus rendszerekben és

simcenter feko elektromágneses kompatibilitási elemzés promo 640x480

Radar keresztmetszet (RCS) és szóráselemzés

Értékelje a radar keresztmetszetét (RCS) és az elektromágneses szórást összetett szerkezetek esetében. Támogatja az olyan alkalmazásokat, mint a lopakodó tervezés, a radome elemzés és az antenna elhelyezése nagy platformokon reális működési körülmények között.

simcenter-feko-rcs-funkció-5-eredeti-2119x1585

Fedezze fel, hogyan használják mások a Simcenter Feko

Select...

Simcenter Feko az űrhajózás és a védelem területén

Fejlett radar-, antenna- és elektromágneses rendszerek tervezése és elemzése. A Simcenter Feko lehetővé teszi az antenna teljesítményének pontos előrejelzését valós környezetben, beleértve a platformintegrációt, a radome effektusokat és az elektromágneses szórást, támogatva a missziókritikus rendszer validálását.

Szürke repülőgép orrkúp színes légáramlási vonalakkal és élénk, sokszínű antennasugárzási mintával, amely elejéről nyúlik.

Gyakran ismételt kérdések