Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Simcenter E-Motor Director?

A Simcenter E-Motor Director felgyorsítja az e-hajtáslánc fejlesztését azáltal, hogy lehetővé teszi a mérnökök számára, hogy felfedezzék, értékeljék és optimalizálják az elektromos motor koncepcióit egységes, multifizikai környezetben.

A szimuláció, az adatvezérelt tervezés és a vezérlőrendszerek integrációja kombinálásával segíti a csapatokat a teljesítmény, a hatékonyság és a költségek egyensúlyában, miközben megalapozott rendszerszintű döntéseket hoznak meg a tervezési folyamat elején.

EMD áttekintés

Integrálja a multifizikai és vezérlő munkafolyamatokat

Kombinálja az elektromágneses, termikus, mechanikai és vezérlőrendszer kölcsönhatásait egyetlen környezetben. Ez az integrált megközelítés támogatja az inverter-motor közös tervezését, és robusztus teljesítményt nyújt valós üzemi körülmények között.

Gyorsítsa a rendszerszintű e-motor kialakítását

Fedezze fel a motorarchitektúrákat, értékelje a tervezési kompromisszumokat és javítsa a teljesítményt. Figyelembe kell venni a multifizikai interakciókat és az ellenőrzési stratégiákat. A korai rendszerszintű betekintések lehetővé teszik a jobb döntéseket és csökkentik a költséges iterációkat.

A tervezés feltárásának és optimalizálásának automatizálása

Használja ki az automatizált munkafolyamatokat és a kísérlettervezést (DOE) a tervezési terek gyors feltárásához, az alternatívák összehasonlításához és az optimális motorkonfigurációk vagy családok azonosításához több korlátok és működési feltételek alapján.

Kiemelt funkciók

Motorarchitektúrák és topológiák

Gyorsan definiálja és hasonlítsa össze a motorarchitektúrák és topológiák széles skáláját egyetlen alapkoncepcióból. Könnyen hozhat létre tervezési változatokat, értékelje a kompromisszumokat és strukturált tervezési tanulmányokat készíthet a fejlesztési folyamat korai szakaszában a legígéretesebb konfigurációk azonosítása érdekében.

A Simcenter E-Motor Director termékképernyőképe, amely bemutatja a motor architektúráját és a topológia kiválasztását.

Multifizika és vezérlőrendszer integráció

Értékelje az elektromos motor teljesítményét az elektromágneses, termikus, mechanikai és vezérlőrendszer kölcsönhatásait egyetlen munkafolyamatban történő kombinálásával. Rögzítse az inverter-motor kapcsolási hatásait, és értékelje a rendszer viselkedését reális működési körülmények között a pontosság és a robusztusság javítása érdekében.

A Simcenter E-Motor Director termékképernyőképe, amely bemutatja az elektromos motorok multifizikáját és vezérlőrendszer-integrációját.

Automatizált tervezési feltárás a DOE segítségével

Határozza meg és fedezze fel a nagy tervezési tereket az automatizált kísérletek tervezésével (DOE). Könnyen generálhat, kezelheti és elemezheti több motorkoncepciót az alternatívák gyors összehasonlításához és az optimális tervek vagy motorcsaládok azonosításához több korlátok és működési feltételek mellett.

A Simcenter E-Motor Director termékképernyőképe, amely automatizált tervezési feltárást mutatja be a Design of Experiments (DOE) segítségével.

Fedezze fel, hogyan használják mások a Simcenter E-Motor Director-t

Select...

Simcenter E-Motor igazgató autóiparban

Gyorsítsa fel az e-hajtáslánc fejlesztését a motorarchitektúrák feltárásával, a teljesítmény optimalizálásával és a rendszerszintű kompromisszumok értékelésével a tervezési folyamat elején. Integrálja a multifizikai szimulációkat és vezérlési stratégiákat a hatékonyság javítása, a fejlesztési idő csökkentése és a moduláris platformtervezés támogatása érdekében a járműprogramok között.

A Simcenter E-Motor Director promóciós képe, kiemelve annak használatát az autóiparban.

Gyakran ismételt kérdések