Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Simcenter Simulation Cloud Suite?

A Simcenter Simulation Cloud Suite egy biztonságos, központosított platform a szimulációs folyamatok és az adatkezelés számára, amelyet a termékfejlesztés digitális átalakítására terveztek.

Helyszíni vagy felhőben telepíthető, PLM és szimulációs eszközökkel integrálódik a globális együttműködés elősegítése érdekében. A multidiszciplináris és multihűségmodellek kezelése egyetlen portálon keresztül hatékony kereséssel, nyomonkövethetőséggel és KPI-vezérelt döntéshozatal segítségével.

Egy sötét bőrű és hajú személy hátulról nézve egy laptopon dolgozik, amely piros és fehér diagrammal ellátott projektvezérlőt jelenít meg

Központosított szimulációs folyamat és adatkezelés

Kezelje a szimulációs adatokat, eredményeket és jelentéseket egyetlen, biztonságos portálról. A hatékony keresési, nyomonkövethetőségi funkciók, verzióvezérlés és KPI-vezérelt irányítópultok lehetővé teszik a strukturált, szabályozott szimulációs adatok szolgáltatását a vállalaton belül.

Együttműködés és ökoszisztéma-integráció

Támogassa a globális együttműködést egy nyílt architektúrán keresztül, amely zökkenőmentesen integrálódik a PLM rendszerekkel és harmadik féltől származó szimulációs eszközökkel A szerepalapú hozzáférés-vezérlés és a fájlverziókezelés minden érdekelt felet összehangolva tartja.

Gyorsított adatvezérelt döntéshozatal

Kivonja ki a KPI-ket a szimulációs eredményekből, és vizualizálja azokat integrált irányítópulton keresztül. Az automatizált jelentéstétel lehetővé teszi a mérnöki csapatok számára, hogy gyorsabb, megalapozott döntéseket hozzanak a termékfejlesztési életciklus során.

Kiemelt funkciók

Rugalmas helyszíni és felhőalapú telepítés

Telepítsen saját infrastruktúráján, vagy használja ki a felhőalapú erőforrásokat — bármi megfelel a vállalati igényeinek. A modern, web-natív architektúra biztosítja, hogy a csapatok bárhonnan és bármikor biztonságosan hozzáférhessenek a projektekhez és szimulációs modellekhez. A Simcenter Simulation Cloud Suite alkalmazkodik a fejlődő infrastruktúra stratégiájához, akár az érzékeny adatok helyszíni ellenőrzéséről, akár az érzékeny adatok helyszíni ellenőrzéséről van szó.

Egy diagram bemutatja a hálózati architektúrát kiszolgálókkal, adatbázisokkal, felhőszolgáltatásokkal és biztonsági zárakkal, vonalakkal összekapcsolva.

Harmadik féltől származó alkalmazás-integráció

Használja ki a szállítói szempontból semleges, nyitott architektúrát a maximális rugalmasság érdekében. Integráljon adatforrásokkal és harmadik féltől származó alkalmazásokkal — beleértve a követelménykezelő rendszereket, az anyagadatbázisokat, a CAD és a PDM platformokat. A szimuláció és a szélesebb mérnöki eszközlánc összekapcsolásával a Simcenter Simulation Cloud Suite kiküszöböli az adatsilókat és felgyorsítja a végpontok közötti termékfejlesztési munkafolyamatokat.

Képernyőkép egy szoftverintegrációs irányítópultról, sötét oldalsáv menüvel és egy fő tartalmi területtel, amely különféle alkalmazáskártyákat jelenít meg.

Fejlett folyamatautomatizálás

Automatizálja a szimulációs munkafolyamatokat a kézi erőfeszítések csökkentése és a tervezési ciklusok gyor Az egyszerűsített felülvizsgálati és feliratkozási folyamatok magukban foglalják a bevált gyakorlatokat, míg az automatizált hálózatépítés, a modellbeállítás és az utófeldolgozás kiküszöböli az ismétlődő A nyílt szkriptkészítési képességek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy testreszabják az automatizálási munkafolyamatokat az adott mérnöki folyamatoknak és szervezeti

simcenter-szimuláció-felhő-suite-fejlett-folyamat-automatizálás-promóció-640x480

Automatizált jelentéstétel és KPI értékelés

Szisztematikusan rögzíti és reprezentálja a létfontosságú szimulációs adatokat automatizált jelentések segítségével. Kivonja a KPI-ket közvetlenül a szimulációs eredményekből, és integrált irányítópulton keresztül mutassa be őket, így gyorsabb és megalapozottabb mérnöki döntéseket tesznek lehetővé A digitális eszközkezelési képességek tovább erősítik a tudás újrafelhasználását a gyártási szakaszokban — a koncepciótervezéstől a részletes termeléskezelésig.

Képernyőkép egy „Alkeret statikus merevség” elemzési munkaterületről, amely KPI-összefoglalót jelenít meg különböző mutatókkal és egy hierarchikus navigációs menüvel a bal oldalon.

HPC integráció és erőforrás-kezelés

Maximalizálja a szimulációs áteresztőképességet az integrált HPC erőforrás-kezeléssel a helyszíni klaszterek és a felhőinfrastruktúra között. Számítástechnikai feladatok küldése, figyelemmel kísérése és kezelése egységes portálon keresztül, biztosítva az optimális erőforrás-felhasználást. A felhőagnosztikus architektúra lehetővé teszi a csapatok számára, hogy igény szerint méretezhetik a számítási kapacitást anélkül, hogy megzavarnák a kialakult szimulációs folyamatokat vagy adatmunkafolyamatokat.

Képernyőkép egy sötét bal oldalsávval ellátott szoftverfelületről, egy központi űrlapja az „OpiStruct” profilbeállításokhoz és egy jobb oldali panel, amely fájlkönyvtárat jelenít meg.