Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért érdemes SIMATIC ET 200eco PN?

A SIMATIC ET 200eco PN egy kompakt blokk I/O, PROFINET csatlakozással, IP65/IP67 fokozatú védelemmel a szekrény nélküli beépítéshez közvetlenül a géphez. A speciális, teljesen lezárt, cink nyomású ház ideális védelmet biztosít még kihívást jelentő környezeti körülmények között és -40° és +60°C közötti hőmérsékleten is. Mechanikailag nagyon masszív, rezgéseknek, pornak, olajnak vagy páratartalomnak is ellenáll, így kültéri használatra is alkalmas. Az ATEX jóváhagyásnak köszönhetően az ET 200eco PN veszélyes területeken is használható a 2. zónáig.

Főbb előnyök

Szerezzen rugalmasságot

A SIMATIC ET 200eco PN rugalmas konfigurációt és egyszerű telepítést kínál. Az integrált 2 portos kapcsoló lehetővé teszi a vonaltopológia integrálását. Az M12-L csatlakozók egyszerűsítik a tápegységet nagyobb áramkapacitással és hosszabb kábelhatósággal.

Szerezzen rugalmasságot

A SIMATIC ET 200eco PN különösen kompakt. A praktikus ház formájának köszönhetően a készülékek fejjel szerelhetők vagy 90 fokkal oldalra forgathatók az optimális helykihasználás érdekében.

Szerezzen rugalmasságot

Az IP65/67 és IP69K cink ház kihívást jelentő környezeti körülmények között és -40 °C és +60 °C közötti hőmérsékleten használható. A rezgésekkel, porral, olajjal és nedvességgel szembeni maximális ellenállás biztosítja a hosszú élettartamot.

KIEMELT KÉPESSÉGEK

Az új SIMATIC ET 200eco PN funkciók áttekintése

Kezdje el