Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a PM-CONTROL?

A mai gyártási világban a hatékonyság a siker kulcsa. Válassza a PM‑CONTROL lehetőséget a gyártási folyamatok optimalizálásához, a kockázatok minimalizálásához és a folyamatosan magas termékminőség biztosításához. Könnyen teljesítheti a szabályozási követelményeket, például az elektronikus aláírásokat, a receptverziókat és az ellenőrzési nyomvonalakat. A PM‑CONTROL intelligens döntés a biztonságosabb és hatékonyabb gyártás érdekében.

A PM-CONTROL vezérlő áttekintése a receptek megjelenítéséhez és szerkesztéséhez az Audit Trails nézetben.

Konfiguráció programozás helyett: Gyors és egyszerű

Legyen szó tervezésről, receptkészítésről vagy munkakezelésről a futásidő alatt — mindent intuitív módon konfigurálhat felhasználóbarát felületeken keresztül. A hatékony varázslók segítenek összetett feladatok elsajátításában.

Zökkenőmentes HMI integráció

A nagy teljesítményű vezérlők zökkenőmentesen integrálódnak a HMI interfészbe. A széles körű tervezési lehetőségeknek köszönhetően teljes mértékben alkalmazkodnak a felhasználói felület koncepciójához, funkcionális, következetes kialakítást hozva létre.

Méretezhető kiszolgáló háttér

A skálázható kiszolgálóarchitektúrával támogatott PM‑CONTROL az Ön igényeivel együtt növekszik — legyen szó egyfelhasználós vagy többfelhasználós rendszerről. A nagy teljesítményű interfészek biztosítják a tervezési rendszerekbe való zökken

Kiemelt funkciók

Receptkezelés

A PM‑CONTROL rugalmas receptkezelést kínál, amely zökkenőmentesen integrálható a WinCC-be. A termelési értékek ellenőrzött módon kerülnek átvitelre a csatlakoztatott HMI rendszerekbe, még összetett receptek és több célpont esetén is. Az integrált ellenőrzési nyomvonal, az elektronikus aláírások és az automatikus verziókészítés teszi a PM‑CONTROL ideálissá a szabályozott iparág számára.

A recept paramétereinek áttekintése, beleértve az egyes lépések paraméterértékeit.

Recept lépései

A PM‑CONTROL lehetővé teszi a receptlépések részletes meghatározását az összetett gyártási folyamatok pontos vezérléséhez. Minden lépés konkrét paramétereket, beállításokat, műveleteket és várakozási időt tartalmaz. A lépések sorrendje és függősége rugalmasan konfigurálható.

A receptlépések megtekintése a PM‑CONTROL alkalmazásban

Termelési megrendelések tervezése

A gyártási megrendelések az Ön tervezéséről a PM‑CONTROL rugalmas rendeléstervezésére szabványosított interfészeken keresztül kerülnek át. Alternatív megoldásként a megrendeléseket teljesen önállóan lehet megtervezni és végrehajtani az SCADA rendszerben — a MES és az ERP rendelkezésre állásától függetlenül megtartja a teljes irányítást. Az integrált tervezési áttekintés átfogó vázlatot nyújt közvetlenül a HMI-ben.

A PM-CONTROL megrendelések tervezési áttekintése több gyártóegységben.

Modulárisan bővíthető

Annak érdekében, hogy a teljes gyártási folyamat során megfeleljen a minőségi előírásoknak, a PM‑CONTROL kiegészítheti a beállított értékek kezelését a gyártásból származó tényleges értékek tételekhez kapcsolódó rögzítésével. A nyílt, központi adatplatform körüli moduláris rendszerkoncepció biztosítja a szükséges mozgásteret a jövőbeni bővítéshez.

A kép a PM‑CONTROL és a PM‑QUALITY kombinált alkalmazását mutatja egy elosztott rendszerben.

Nyitott és biztonságos

Használja a PM‑CONTROL-t intelligens adatplatformként a külső rendszerekhez való csatlakozáshoz REST API, OPC UA vagy MQTT segítségével. Ezek lehetővé teszik a rugalmas integrációt a MES vagy az ERP rendszerekbe, és lehetővé teszik például gyártási rendelések és receptek létrehozását. Ez biztosítja a zökkenőmentes végpontok közötti kommunikációt az automatizált munkafolyamatokkal.

A kép a PM‑CONTROL és a SIMATIC WinCC összetevői közötti biztonságos kommunikációt mutat.

Fedezze fel, hogyan használják mások a PM‑CONTROL-t

Select...

PM‑CONTROL a gyógyászatban

A PM‑CONTROL ideális eszköz a szabályozott iparág számára: a verziókészítés integrált funkcióinak, az egyszeri vagy kettős elektronikus aláírásnak és az ellenőrzési nyomvonalnak köszönhetően a recept- és rendelésváltozások zökkenőmentesen rögzíthetők — a szabályozási követelményeknek megfelelően. Ez lehetővé teszi, hogy teljes ellenőrzést tartson fenn a tételek és receptek felett.

Laboratóriumi mintatálcában elhelyezett, kék kupakkal ellátott kis borostyánszínű üveg injekciós üvegek sorai.

Gyakran ismételt kérdések