Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a PM-LOGON?

A PM-LOGON kiegészíti a kézi bejelentkezést a céges személyi igazolvány egyszerű és biztonságos használatával. Ez időt takarít meg, minimalizálja a regisztráció során bekövetkező hibákat, és biztosítja a teljes nyomon követhetőséget — pontosan ott, ahol számít.

A céges személyi igazolvány használata még a komplex jelszószabályokat is kezelhetővé teszi a megnövekedett biztonsági követelmények keretében, a PIN-kód használatával történő kétfaktoros hitelesítéssel is.

A képen a PM‑LOGON önkiszolgáló portál látható. Különböző RFID bejelentkezési lehetőségeket konfiguráltak a felhasználó számára.

Optimalizált és gyorsabb rendszerhozzáférés

A PM-LOGON lehetővé teszi a gyors és egyszerű felhasználói bejelentkezést RFID tokenekkel. Ez jelentősen felgyorsítja a SIMATIC HMI rendszerekhez való hozzáférést, és csökkenti a bejelentkezési adatok megadásához szükséges kézi erőfeszítést.

Egy rendszer mindenkinek — SIMATIC Logon és UMC kombinálva

A PM-LOGON segítségével az Active Directory és az UMC felhasználók egyetlen példányba kerülnek egyesítésre — mindkét környezet használatához csak egy központi PM‑LOGON kiszolgálóra van szükség. Ez leegyszerűsíti a heterogén rendszerkörnyezetek működését.

Önkiszolgáló portál

A beépített önkiszolgálással a felhasználók kezelhetik saját RFID tokeneiket, jelszavaikat és PIN-kódjaikat — anélkül, hogy adminisztrátor segítségére lenne szükségük. Ez csökkenti az informatikai osztály munkaterhelését, és jelentősen leegyszerűsíti a folyamatot.

Kiemelt funkciók

Bejelentkezés RFID-n keresztül — gyors, biztonságos és kényelmes

A PM-LOGON segítségével az üzemeltetők RFID tokenjükkel, például a céges személyi igazolvánnyal jelentkeznek be a SIMATIC HMI rendszerekbe. A PM‑LOGON automatikusan meghatározza a megfelelő felhasználót, és lehetővé teszi az opcionális PIN-kód igénylését. Ez gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a bejelentkezési folyamatot — különösen olyan környezetben, ahol gyakori felhasználói változtatások a megosztott terminálokon gyakoriak.

RFID olvasón keresztül történő bejelentkezéshez ikon

Rugalmas bejelentkezési kezelés

A PM-LOGON zökkenőmentesen integrálódik a meglévő informatikai infrastruktúrákba: A helyi Windows felhasználói adminisztráció, az Active Directory és az UMC felhasználói adatbázisként használható. A heterogén rendszerek esetében az integrált PM‑LOGON adattár érhető el. A vállalati személyi igazolványok meglévő hozzárendelései könnyen importálhatók az adminisztrációs idő megtakarítása érdekében.

Rendszerarchitektúra különféle WinCC számítógépekkel és RFID olvasókkal.

Központi adminisztráció: PM‑LOGON Server

A PM-LOGON kiszolgáló tetszőleges számú RFID olvasót köt össze, és egyszerre több célrendszerhez csatlakoztatja őket szabadon konfigurálható bejelentkezési leképezésekkel. A PM‑LOGON Runtime példányok bejelentkezési adatokat fogadhatnak és továbbíthatnak. Ez azt jelenti, hogy a bejelentkezés automatikusan átkerül más munkaállomásokra - különösen hasznos a több állomással rendelkező összetett rendszerekben.

A PM‑LOGON kiszolgálóhoz csatlakoztatott különböző WinCC számítógépekből és RFID olvasókból álló rendszerarchitektúra.

RFID bejelentkezés közvetlenül a panelen

A PM-LOGON lehetővé teszi az RFID-alapú felhasználói bejelentkezést közvetlenül a SIMATIC Comfort és az Unified Comfort Paneleken. A bejelentkezési adatok biztonságosan átkerülnek a panel felhasználókezelő rendszerébe - anélkül, hogy kézzel kellene jelszót megadnia az eszközön. Ez azt jelenti, hogy a decentralizált HMI állomások üzemeltetői is profitálnak a gyors, biztonságos és kényelmes felhasználói változtatásokból.

A képen egy panel látható, amelyhez csatlakoztatott RFID-olvasó, amelyet céges személyi igazolvánnyal történő bejelentkezéshez használnak.

Modern hitelesítés a FIDO2 segítségével

Az RFID tokenekkel való bejelentkezés mellett a PM‑LOGON támogatja a FIDO2 szabványt. Használja a Windows Hello, mobileszközét vagy más FIDO-kompatibilis eszközöket jelszómentes és kényelmes hitelesítéshez a SIMATIC HMI rendszereken például ujjlenyomat vagy arcfelismerés segítségével. A telepítés gyors és egyszerű — informatikai erőfeszítések nélkül az integrált önkiszolgáló portálon keresztül.

Gyakran ismételt kérdések