Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIMATIC Mobile Devices?

A SIMATIC nagy teljesítményű ipari táblagépünk és notebookunk az Ön mellette nagy teljesítményű társai a terepen igényelt robusztus funkciókkal. Tegye gyorsabbá és rugalmasabbá az ipari alkalmazásokban végzett munkáját, függetlenül attól, hogy intralogisztikában vagy szervizben dolgozik.

A kemény, kiváló teljesítményű notebook és táblagép ideális az irodai tervezéshez, valamint az automatizálási rendszerek üzembe helyezéséhez, szervizeléséhez vagy karbantartásához. Válasszon két SIMATIC Mobile Devices:

  • SIMATIC IPC MD-34A
  • IPC MD-57A SZIMULÁTOR

Főbb előnyök

Kemény körülmények között végezzen

A SIMATIC Mobile Devices ellenállnak az ütéseknek, a rezgéseknek és az elektromágneses zavaroknak. Alkalmazás a gyártásban, a terepi szolgáltatásban, a forgalomban és logisztikában, a kiskereskedelemben, az ellátási és ártalmatlanító vállalatokban és

Maradjon kapcsolatban a terepen

Az MD 34A Wi-Fi 6 csatlakozással, Bluetooth v5.3 kompatibilitással, RFID és vonalkód-leolvasóval rendelkezik. Az MD 57-A integrált interfészekkel rendelkezik a közvetlen gép- és rendszercsatlakozáshoz, HDMI-csatlakozáshoz és egy USB dokkolóállomáshoz.

Támaszkodjon hosszú akkumulátor-élettartamra

A hosszú akkumulátor-élettartam, az alacsony súly és az akkumulátor üzemeltetés közbeni cseréjének lehetősége biztosítja, hogy digitális munkája elérhető legyen a terepen.

KIEMELT KÉPESSÉGEK

A SIMATIC IPC mobileszközök áttekintése