Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIMATIC RF600?

A SIMATIC RF600 a Siemens fejlett UHF RFID rendszere az ipari automatizáláshoz és logisztikához, amely valós idejű átláthatóságot és hatékonyságot biztosít. Hosszú, akár 8 m-es olvasási tartományt, gyors tömeges olvasást és zökkenőmentes integrációt kínál a SIMATIC vezérlőkkel, a TIA Portal Portállal és a felhőplatformokkal az OPC UA, a PROFINET és az Ethernet/IP segítségével. Az átfogó portfólió magában foglalja:

  • Olvasók: RF610R és RF615R kompakt beállításokhoz, RF650R középkategóriához, RF680R a nagy teljesítményhez
  • Antennák: RF615A és külső antennák rugalmas telepítéshez
  • Címkék: RF642L és RF645T fémhasználatra, RF682T magas hőmérsékletű környezetekhez

A zord körülményekhez tervezett és a RED 3.3 megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező SIMATIC RF600 csökkenti a leállási időt, felgyorsítja a folyamatokat és könnyen skálázható a globális műveletek között.

Fő előnyök

A műveletek átláthatóságának növelése

A teljes körű UHF RFID nyomon követhetőség olvasókkal, antennákkal és címkékkel biztosítja a pontos azonosítást és áramlás-szabályozást a gyártás és a logisztika során.

Csökkentse a mérnöki és a bevezetési erő

Az integrált protokollok (OPC UA, PROFINET, Ethernet/IP) és a webes eszközök egyszerűsítik az összes portfóliókomponens beállítását és diagnosztikáját az üzembe helyezéstől a szervizig.

Mérleg ipari minőségű rugalmassággal

Az olvasók, antennák és címkék széles köre — beleértve a kompakt és magas hőmérsékletű opciókat is — alkalmazkodik a különböző környezetekhez és a globális megfelelőségi szabványokhoz.

Kiemelt képességek

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity az ipar számára

Security információk

Az üzemek, rendszerek, gépek és hálózatok kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében egy holisztikus, korszerű ipari biztonsági koncepció megvalósítására és folyamatos fenntartására van szükség. A Siemens termékei és megoldásai egy ilyen koncepció egyetlen elemét alkotják. Az ipari biztonságról további információkért, kérjük, látogasson el.