Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIMATIC WinCC Unified View of Things?

Egyszerű konfiguráció, integrált eszközök és teljes integráció az S7-1500 vezérlőjébe: a WinCC Unified View of Things segítségével mostantól az alapvető vizualizációs feladatokhoz is használhatja a vezérlőt.

Főbb előnyök

1767a945-19de-4511-8662-9205ead75532-wincc-view-of-things icons-könnyen használható 640x360

Konfiguráció programozási ismeretek nélkül

Hatékonyan valósítsa meg az S7-1500 webkiszolgáló webmegjelenítését a TIA Portal intuitív drag-and-drop szerkesztőjével.

8764e892-8f9d-4cf1-afbb-0d64f9070509-wincc-nézete-of-things icons-konzisztencia-640x360

A SIMATIC WinCC egységes rendszer része

A WinCC Unified alapvető objektumai használhatók, ami biztosítja a konzisztenciát és újrafelhasználhatóságot más Panel- vagy PC-alapú vizualizációkhoz.

a7a95445-84de-4ea0-a987-595266e03da9-wincc-nézete-of-things icons-integráció-640x360

Integráció a SIMATIC S7-1500 PLC-kbe

Készítsen egyszerű webes megjelenítést az összes SIMATIC S7-1500 vezérlőhöz, ha a gép összetett infrastruktúrában van, ami megnehezíti a HMI panel helyszíni telepítését.

Kiemelt funkciók

Fedezze fel, hogyan használják mások a View of Things

Vizualizáció Prinzipskript

Svájci Szövetségi Közúti Hivatal (FEDRO) | A digitális iker javítja a biztonságot a zürichi alagútban

Csendes éjszakák a parkban zaj, por és kipufogógáz helyett: a Schwamendingen autópálya alagút összeköti a Zürich 12. kerületének mindkét részét, és hozzáadott értéket jelent az egész környék számára. A Siemens segít abban, hogy az alagút szellőztető rendszere készen álljon mindenre, ami történhet.

Gyakran ismételt kérdések

Egy diagram, amely egy gyárat ábrázolja, felette kiberbiztonsági pajzs, amely biztonságos ipari műveleteket jelez.

Cybersecurity az ipar számára

Security információk

Az üzemek, rendszerek, gépek és hálózatok kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében egy holisztikus, korszerű ipari biztonsági koncepció megvalósítására és folyamatos fenntartására van szükség. A Siemens termékei és megoldásai egy ilyen koncepció egyetlen elemét alkotják. Az ipari biztonságról további információkért, kérjük, látogasson el.