Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért SENTRON AFDD?

A kompakt SENTRON ívhibaérzékelő készülék bármilyen típusú ívhibát észlel, és azonnal leválasztja az áramkört — ami elengedhetetlen a mindenre védett elektromos berendezéshez.

A SENTRON AFDD alkalmas új épületek és létesítmények, valamint a meglévő ipari, lakó- vagy kereskedelmi épületek utólagos felszerelésére és korszerűsítésére.

Ezek az eszközök képesek felismerni a párhuzamos és soros ívhibákat, megszakítani és leválasztani az áramköröket, helyettesíteni a meglévő MCB-ket, vagy csatlakoztatni a SENTRON MCB-khoz vagy RCBO-khoz, és a következők

  • Kompakt kialakítás egyetlen moduláris szélességgel (MW)
  • 50% -os helymegtakarítás az elosztótáblán új létesítmények esetén
  • A Siemens szabadalmaztatott SIARC technológia

Fő előnyök

Csökkentse az elektromos tűz kockázatát

Minimalizálja a modern elektromos készülékekkel és a megnövekedett áramterheléssel járó kockázatokat, beleértve az elektromos tüzet is, még kisebb hibák, például sérült huzalszigetelés, zúzott kábelek vagy hajlított csatlakozók esetén is.

Védje az embereket és az eszközöket

Lehetővé teszi a tűzveszélyek korai felismerését az elektromos vezetéktől a végberendezésig, és megelőzze más veszélyeket, például áramütést vagy elektromos rendszer romlását lakossági, kereskedelmi vagy ipari környezetben.

Maximalizálja a helymegtakarítást

Cserélje ki a meglévő megszakítókat a régebbi épületekben hely hozzáadása nélkül. Az AFDD integrált miniatűr megszakítóval (MCB) rendelkezik, és ugyanolyan szélességgel rendelkezik, mint az MCB, a maximális helytakarékosság érdekében az elosztólapon.

Kiemelt képességek

Fedezze fel az erőforrásokat és a kapcsolódó termékeket

Megtekintés

Videó | SENTRON 5SV6 ívhibaérzékelő készülék (AFDD)

Videó | A SENTRON 5SV6 ívhibaérzékelő eszköz működése épületekben

Videó | A SENTRON 5SV6 ívhibaérzékelő eszköz funkcionalitása az iparágakban

Kezdő lépések