Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Töltse le a termékbrosúrát innen

Tudjon meg többet a termék jellemzőiről és képességeiről.

Miért a SENTRON 3WT Smart ACB?

Az áramelosztó rendszerek kulcsfontosságú védőeszközeként a 3WT légmegszakító régóta megbízható és kedvelt a felhasználók számára kiváló minősége és rendkívül magas megbízhatósága miatt. Most ez a nagyon várt termék egy vadonatúj intelligens frissítést vezetett be.

A 3WT Smart légmegszakító klasszikus kialakítást örököl, miközben az élvonalbeli digitális technológiák sorozatát integrálja.

Új elektronikus platformmal felszerelve

A 3WT intelligens légmegszakító új elektronikus platformmal rendelkezik, amely teljes mértékben kielégíti a digitális áramelosztási igényeket. Egyedülálló kettős chipes kialakítással rendelkezik a működési biztonság további javítása érdekében.

Erősebb kommunikációs képességeket integrál

Az egymodulos kettős kommunikáció egyszerre két protokollt támogat, hogy lehetővé tegye a redundáns kommunikációt komplex rendszerekben.

Támogatja a magasabb üzemi feszültségeket

Az akár 1140V névleges feszültséggel kiválóan alkalmas új energiaalkalmazásokhoz, mint például a fotovoltaikus és a szélenergia, intelligens és megbízható áramelosztási megoldást kínál.

Kiemelt funkciók

Robusztus teljesítmény

A teljesítmény részletei közé tartozik a két keretméret, névleges áram: 400—4000A, megszakítási kapacitás 85 kA-ig és BRATed feszültség 1140V-ig. Alkalmazza ezeket a megszakítókat az iparágakban, többek között az iparban, az infrastruktúrában, az építőiparban, az új energiában és

Sentron-3WT-képesség-1

Rugalmas konfiguráció

Az átfogó védelmi funkciók közé tartozik a túlterhelés, a rövidzárlat, a pillanatnyi rövidzárlat, a hiba elleni védelem. Minden védelem állítható, be- és kikapcsolható.

Sentron-3WT-képesség-2

LCD-vel felszerelt elektronikus utazóegység

Élvezze az adatok és a működési állapot valós idejű megjelenítését a hatékony és kényelmes üzemeltetés és karbantartás érdekében.

Sentron-3WT-képesség-3

További források

Katalógus letöltés