Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
PROMÓCIÓS KÉSZLET

SENTRON moduláris berendezés készlet

Security, amit megengedhet magának!
Fedezze fel a SENTRON moduláris berendezéseket vonzó áron!

Az elosztótábla minden elektromos berendezés szíve. A védelem megbízhatósága a benne beépített eszközök minőségétől függ - akár otthon, irodában, akár ipari létesítményben. A bevált, márkanevű termékek kiválasztásával a nyugalomra és a hosszú távú biztonságra fektet be.

A Siemens SENTRON moduláris eszközkészlete A védelem három kulcsfontosságú típusát egyesíti egy teljes megoldásban — ideális mind a telepítők, mind a befektetők számára, akik megbízhatóságot keresnek elfogadható áron.

Mi szerepel a készletben?

  • 5SV4344-0 differenciálmegszakító
    — 3+N verzió, 40 A, AC típusú, 30 mA érzékenység. Hatékonyan védi a veszélyes differenciáláramok ellen, minimalizálva az áramütés kockázatát.
  • 5SL6316-6 miniatűr megszakító
    - 3 pólusú, B16 A jellemző, 6 kA rövidzárlati kapacitás. Megbízható védelem a háromfázisú áramkörök túlterhelése és rövidzárlat ellen.
  • 3x 5SL6116-6 Megszakítók
    — 1 pólusú, B16 A jellemző, 6 kA rövidzárlati kapacitás. Bizonyított védelem az egyfázisú aljzatáramkörök számára.

A fenti készlet rendelési száma

Javasolt ár

PL2: SIEP_RCD_AC

189 PLN bruttó

A promóció 2026. augusztus 31-ig tart, vagy amíg a készletek érvényesek.


Miért válassza a SENTRON-t?

A SENTRON termékek a minőség szinonimái, amit a Siemens több évtizedes villamosenergia-piacon való jelenléte bizonyít. A precíziós kivitelezés, a szabványoknak való megfelelés és a hosszú élettartam teszi ezt érdemes választássá — ma és a jövőben is.

Rendeljen egy készletet, és próbálja ki most!

Termék radar

A Product Radar a Siemens hivatalos eszköz, amely támogatja a termékek keresését.