Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért SEM3T?

Folyamatos, valós idejű láthatóságot biztosít a hőkockázat alacsony feszültségű berendezéseken. A SEM3T biztonságosabb felügyeletet biztosít, mint az időszakos infravörös vizsgálatok, segít megelőzni a nem tervezett kieséseket, és könnyen telepíthető az UL listáján szereplő érzékelőkkel és az OSHA-alapú funkciókkal. Az Év terméke 2021-es díjazottjaként elismert SEM3T a Consulting-Specification Engineer in the Electrical: biztosítékok, megszakítók és biztonság kategória olvasói által elismert SEM3T a bizonyított megbízhatóságot és a moduláris skálázhatóságot ötvözi — néhány ponttól a teljes kapcsolótáig és felszerelésig.

Portfólió:

  • SEM3T Controller
  • SEM3T termikus modulok
  • SEM3T hőérzékelők

Főbb előnyök

Csökkentse a leállási kockázatot

Élvezze a 24 órás hotspotokat a kritikus csatlakozásokon a meghibásodások előtt, csökkentve ezzel a költséges üzemszüneteket kereskedelmi és ipari alkalmazásokban.

A kezelők biztonságának növelése

Mérje meg a tényleges csatlakozási hőmérsékletet az áramellátó berendezések kinyitása nélkül, támogatva a biztonságosabb karbantartási gyakorlatokat, mint az

Egyszerűsítse a telepítést és a méretezést

Kezdje kicsiben, majd moduláris modulokkal és vezérlőkkel bővítse, hogy vezérlőnként akár 45 hőpontot is lefedjen, szükség szerint láncolva.

Kiemelt funkciók

További források és kapcsolódó termékek

Kezdő lépések