A SEM3 egy moduláris ágazati áramköri mérőrendszer, amely bevételi fokozatú pontosságot, rugalmas kommunikációt és előre megtervezett integrációt biztosít a Siemens paneltábláiba, kapcsolótáblákba, PDU-kba, RPP-kbe, buszcsatlakozókba és utólagos beépítési házakba az alszámlázási és energiaelemek portfóliójában:
- Controller beágyazott weboldalakkal, Modbus RTU/TCP, opcionális BACnet; akár 45 modult figyel
- es: szabványos 1% vagy nagy 0,2% pontosság (ANSI C12.20)
- Mérőállványok: 3, 6, 9, 15, 21 pozíció
- Áramtranszformátorok: szilárd vagy osztott magos, 50—2000 A; a NYC PSC és a California CDFA által jóváhagyott alszámlázásra; NRTL tanúsítvánnyal rendelkezik ANSI C12.20 szerint.