Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért Rapidminer Monarch?

Adatok előkészítése, átalakítása és tisztítása gyakorlatilag bármilyen forrásból. A Rapidminer Monarch szoftverrel a csapatok a következőket tehetik:

  • Különböző forrásokból származó adatok előkészítése és átalakítása sorokká és oszlopokba a jelentéstételi, elemzési, gépi tanulási és egyéb alkalmazásokban való felhasználásra
  • A nem technikai felhasználók számára lehetővé teszi az adatelőkészítési feladatok gyors és hiba nélküli elvégzését
  • Növelje az adatok iránti bizalmat az auditálható változástörténetekkel és az adatvonalak tiszta révén
rapidminer-monarch-desktop-software-ss2090541649-mhero-1280x720

Adatok kivonása összetett PDF-fájlokból és Excelből

Az adatmunkafolyamatok átalakítása hatékony PDF- és Excel-kibontással, amely bármilyen fájlból kivonja a kritikus információkat, beleértve a nagy üzleti jelentéseket és a nem táblázatos munkalapokat bonyolult formázással.

Az adatprojektek önkiszolgálóvá tétele

Készítsen elő, átalakítsa, elemzi és exportálja az adatokat egy kód nélküli megoldással, amelynek célja, hogy az üzleti felhasználók önellátóvá és hatékonyak legyenek, függetlenül az adatforrástól.

A régi adatok új rendszerekbe történő áttelepítésének automatizálása

Gyorsítsa fel vállalati migrációját, integrációját és beépítését azáltal, hogy bármilyen rendszerből biztonságos hozzáférést biztosít az adatokhoz. A lassú, erőforrás-igényes kézi folyamatokat automatizált munkafolyamatokká alakíthatja, amelyek befejezik az adatáttelepítést.

Kiemelt funkciók

Az önkiszolgáló adatok előkészítésének automatizálása és méretezése

Az ismételhető egyeztetési munkafolyamatok automatizálása érdekében bármilyen forrásból kibonthat adatokat, beleértve a PDF-táblázatokat és a szöveges jelentéseket. A jelentések kézi tisztítása, összekapcsolása és átalakítása lassú, ismétlődő és hajlamos a hibákra. A Rapidminer Monarch automatizálja a kód nélküli ismételhető egyeztetési munkafolyamatokat, így a csapatok kevesebb erőfeszítést fordítanak az előkészítésre, és gyorsabban érnek el pontos eredményeket.

női-munkavállaló-táblázat-adatok-számítógép-as797394714-promo-640x480

Gyorsabban és pontosabban végezzen ellenőrzéseket

Gyorsítsa fel a komplex adatok kinyerését és összehasonlítását több forrással. A könyvvizsgálók kevesebb időt töltenek az információk előkészítéséhez, és jobban bíznak értékeléseikben. Támogassa csapatának, hogy magabiztosan nyomon követhesse az összes adatpontot a teljes adatvonalon, az egyeztetési konfigurációval és a változások előzményeivel.

személy-használó-táblagép-könyvelés-közelről as97078437-promo-640x480

Az adatok átalakítása előre elkészített alkalmazásokkal

Hozzáférhet több ezer előre elkészített alkalmazásból álló könyvtárhoz az alapvető üzleti rendszerekhez, mint például az ADP, a Dayforce, a Fiserv, a Visa, a Meditech és az SAP. Ezek az alkalmazások a kapcsolódástól és a bonyolult adatkitermeléstől a teljes üzleti folyamatokig terjednek, például több különböző rendszer összeegyeztetéséig terjednek. Legyen produktívabb, és fedezze fel az adatáramlások egyszerűsítésének új módjait.

női-munkák-számítógép-pénzügyi képernyő-as447923239-promo-640x480

Gyorsabb munkafolyamatok létrehozása és üzemeltetése

Használja ki adattartományi szakértőinek szakértelmét, hogy gyorsan felépítsen automatizálható munkaterületeket a drag-and-drop, kód nélküli kliensben. Ellenőrizze és indítsa el a gyártást a Rapidminer Monarch Server segítségével, amely központosítja és irányítja, valamint gazdag funkciókat ad hozzá a vállalati adatvezetékek telepítéséhez.

csapatmunkatársak-környék-laptop-as1694809216-promo-640x480

Méretezés és integráció az egész vállalkozásba

Támogatja az egyesítési és feladatátviteli képességeket, amelyek elengedhetetlenek a robusztus telepítéshez a nagy rendelkezésre állás és megbízható teljesítmény érdekében még nagy adatmennyiségek kezelése esetén is.

informatikai fejlesztő-adatközpont-laptop-as748347537-promo-640x480

Gyakran ismételt kérdések