Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért az ULTRAMAT 23?

A Siemens ULTRAMAT 23 univerzális gázelemző készülékével és hatékony kibocsátásmérési megoldással takaríthat meg helyet és költséghatékonyságot biztosít. Az egyre szigorúbb törvények és előírások hatékony, pontos analitikai mérőeszközöket igényelnek, amelyek egyszerűek, megbízhatóak és könnyen használhatók. Az ULTRAMAT 23 ezeket az előnyöket biztosítja — még nagy égető- és hulladékégető üzemekben is — az alábbiakkal:

  • Többkomponensű kialakítás UV és NDIR technológiával
  • Képesség akár három IR-aktív komponens mérésére
  • Opcionálisan kapható elektrokémiai érzékelők (O2 és H2S mérés)

Főbb előnyök

Költségek megtakarítása

Az ULTRAMAT 23 nem igényel kalibráló gázokat, tisztítható küvettákkal rendelkezik, így rendkívül költséghatékony. Az elektrokémiai érzékelőket az NDIR technológiával egyetlen eszközben kombinálja, hogy megtakarítson a mintaelőkészítésen és a pótalkatrészeken.

Könnyen integrálható

A nyílt interfész architektúra (RS 485, RS 232; PROFIBUS, SIPROM GA), valamint a távvezérlés és a távoli vezérlés egyszerűsített folyamatintegrációt és üzemeltetést kínál.

A karbantartás egyszerűsítése

A menüvezérelt egyszerű szöveges működés lehetővé teszi a felhasználók és a szervizszemélyzet számára, hogy azonnal működtethessék az eszközt, míg a naplóban szereplő információk segítenek a megelőző karbantartás elvégzésében.

Kiemelt képességek