Skip to main content

Polarion alkalmazás életciklus-menedzsment (ALM)

Kapcsolja össze a csapatokat és a projekteket, és javítsa az alkalmazásfejlesztési folyamatokat egyetlen, egységes megoldással a követelményekre, a kódolásra, a tesztelésre és a kiadásra.

Két munkavállaló találkozik egy íróasztalnál.

Gyorsítsa fel az innovációt a Polarion ALM segítségével

Gyorsabban és gyakrabban bocsáthat ki, miközben megőrzi a végpontok közötti nyomon követhetőséget és az alkalmazás életciklusának láthatóságát.

Komplex szoftverrendszerek meghatározása, építése, tesztelése és kezelése egy egységes, 100 százalékos böngészőalapú megoldásban, amely kis csapatokat vagy több ezer felhasználót szolgál ki.

A Polarion alapvető fontosságú volt sikerünk szempontjából, köszönhetően a központosított információkhoz való valós idejű hozzáférésnek a megfelelő szinten minden együttműködő számára.
Stephanie Schwendinger, Rendszerfejlesztés, Zumtobel csoport

Fedezze fel a Polarion ALM előnyeit

Az együttműködés fokozása

Lehetővé teszi a csapatok egyszerű és biztonságos együttműködését a megosztott eszközökön. A részletes engedélyvezérlők és a robusztus konfigurálható munkafolyamat-automatizálás segítségével ellenőrizheti, hogy ki mit láthat, ki mit és mikor változtathat.

A nyomon követhetőség növelése

Teljes körű információkhoz férhet hozzá a fejlesztési folyamat minden lépéséről. Minden lépés csak egy kattintásnyira van — kezdve a módosított kódsorokkal egészen a magas szintű módosítási kérelmekig.

Az adatok hatékony újrafelhasználása

Újrafelhasználhatja vagy elágazhatja adatait a hatékony szekvenciális vagy párhuzamos projekt- és termékcsalád-fejlesztéshez, lehetővé téve a követelmények, a kód és a tesztek megosztását a projektek között.

Fedezze fel a Polarion ALM funkcióit

Tapasztalja meg az egységes megoldást, amely valós idejű összesített irányítási információk révén biztosítja a projekt átláthatóságát. A Polarion ALM a következő funkciókat tartalmazza, amelyek segítenek a csapatoknak gyorsabban és jobb minőségben reagálni az új üzleti lehetőségekre és az ügyfelek igényeire.

Esettanulmány

Vaillant csoport

Creating a central collaboration platform
Case Study

Creating a central collaboration platform

Vállalat:Vaillant Group

Iparág:Energy & utilities

Helyszín:Remscheid, Germany

Siemens szoftver:Polarion

Mélyítse ki a Polarion ismereteit

Olvassa el a blogot

Legyen lépést a Polarion legfrissebb híreivel és legfontosabb eseményeivel blogoldalunkon.

Kapcsolatfelvétel

Szerezzen világszínvonalú ügyfélszolgálatot a Polarionhoz és minden termékünkhöz.

Hozzáférési képzés

Keressen képzéseket Polarionhoz és egyéb termékekhez.