Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Polarion megoldások az agilis szoftverfejlesztéshez

Érje el az agilitást, miközben védi a minőségi és megfelelési szabályo Tartsa jóváhagyási folyamatát a lehető leghatékonyabban, de továbbra is megfeleljen.

Gyorsaság és megfelelés elérése

A szabályozási megfelelést és az agilis sebességet gyakran ellentétes erőknek tekintik, de nem kell ennek lennie. A Polarion bevált vállalati agilis megoldásként olyan szervezetek számára, amelyeknek meg kell felelniük az ISO 26262, az FDA 21 CFR Part 820, az IEC 62304, a CMMI és a SPICE szabványoknak, miközben fenntartják a modern termékfejlesztési igények ütemét és rugalmasságát.

Akár vállalatirányítási gondossággal kell bizonyítania, a követelmények kezelésére és az életciklusok tesztelésére, akár csökkenteni kell a projekt- és termékkockázatokat, a Polarion átláthatóságot és nyomon követhetőséget biztosít az elosztott csapatoknak, hogy gyorsan haladhassanak a sarkokat.

Két ember ülve magas háttámlájú, kihajtható asztalokkal ellátott nappali székekben, egy modern irodaterületben egymással szemben, dokumentumokat tartva, épületek falgrafikájával és műszaki diagramokkal a háttérben.

Nagyvállalati agilis szoftverfejlesztési megoldás

polarion-vállalati agile-1280x720

Teljes láthatóság és vezérlés

Kövesse nyomon minden változást a kéréstől a végrehajtásig egy teljes ellenőrzési nyomvonal segítségével. Az összes projekt élő állapotának megtekintése azonnali hatáselemzéssel és teljes fejlesztési életciklus láthatóságával

Polarion-agile-vállalati gyorsindítás-GettyImages-1178465963-1280x720

Gyors indítás

Importálhatja meglévő adatait a Microsoft Word vagy Excel alkalmazásból, hogy percek alatt online hozzon létre a Termékvisszamaradást. Állítsa be csapatát azonnal, hosszú telepítés, átképzés vagy átképzés nélkül.

Polarion-agile-vállalati rugalmas-jelentéstés-GettyImages-2263817336-1280x720

Rugalmas élő jelentés

Hozzáférés a rendelkezésre álló sprint- és kiadási leégetési diagramokhoz, kanban-táblákhoz, teljes költség/becslések összesítéséhez, sebességszámításhoz és egy egészhez egyéb jelentések és bővítmények portálja. Minden személyre szabható az Ön adatmodelljéhez.

Polarion-agile-vállalati alapszintű GettyImages-2184290271

Integráció és együttműködés

A csapatok, eszközök és munkafolyamatok zökkenőmentesen összekapcsolhatók. Tartsa össze az elosztott csapatokat a valós idejű frissítésekkel, miközben a hibrid folyamatok és fejlesztési környezetek nyomon követhetősége