Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Xpedition

Token-alapú kiegészítők

Az Xpedition token-alapú kiegészítőivel csak akkor férhet hozzá további PCB tervezési képességekhez, ha szüksége van rájuk. Lehetősége van 25 vagy 50 csomag tokenre vásárolni, amelyek lehetővé teszik az összes kiegészítő képességhez való hozzáférést.

Xpedition

Token-alapú kiegészítők áttekintése

Aktiválja a fejlett nyomtatott áramköri kártyák (PCB) tervezési képességeit az Xpedition Tokencsomagokkal. A 25 vagy 50 lebegő token csomagja lehetővé teszi, hogy egy nagyvállalati felhőfiókon belüli expedíció felhasználók igény szerint hozzáférjenek vállalati szintű tervezési képességekhez anélkül, hogy teljes frissítésre lenne szükség magasabb előfizetési szintre.

Az expedíció 25 Token Pack a legjobb az egyes mérnökök számára, akik alkalmanként fejlett funkcióigényekkel rendelkeznek.

Az expedíció 50 Token Pack a legjobb olyan kis csapatok számára, amelyek gyakran nagy sebességű és merev rugalmas kialakítással dolgoznak.

Hogyan működik:

  • Rugalmas hozzáférés. Használja a tokeneket olyan speciális beállítások engedélyezéséhez, mint például a hyperlynx jel integritása jelintegritás (SI) és a Rigid-Flex Design.
  • Fizessen azért, amit használ. Csak akkor aktiválja a prémium funkciókat, amikor szüksége van rájuk, nincs pazarolt befektetés.
  • Zökkenőmentes integráció. Hatékony eszközöket közvetlenül az expedíció, minimalizálva a telepítési időt, miközben maximalizálja a tervezési hatékonyságot.

Tokenek száma képességenként:

  • hyperlinx elrendezés előtti jel integritása - 15 token. Elemezze a nagysebességű jel integritását az útválasztás előtt.
  • hyperlinx elrendezés utáni jel integritása - 25 token. Végezzen elrendezés utáni SI-elemzést az optimalizált teljesítmény érdekében.
  • Rigid-Flex design - 10 zseton. Könnyedén tervezzen összetett többlapos és rugalmas áramköröket.

Merüljön mélyebben ebben a témában

Két mérnök kettős számítógépes monitor előtt nézi az xpedition szabvány szoftver.

Tekintse meg legutóbbi webináriumunkat, hogy többet megtudjon az Xpedition tokenalapú kiegészítők értékéről.

Tekintse meg az expedíció tokenalapú kiegészítőit

A tokenalapú kiegészítők ötvözik a rugalmasságot az erővel. A mérnökök csak akkor férhetnek hozzá további NYÁK-tervezési képességekhez, ha szükségük van rájuk, teljes frissítés nélkül. A tokenek vásárlása lehetővé teszi a hozzáférést mind a négy kiegészítő képességhez.