Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

PCB TERVEZÉSI BEVÁLT GYAKORLATOK

Elektromos/elektronikus társtervezés

Az elektromos/elektronikus rendszerek összekapcsolása lehetővé teszi a szorosan integrált együttműködést, és megszünteti a későbbi hibákat.

Az elektromos/elektronikus közös tervezés főbb jellemzői

Csatlakozókezelés

Az Xpedition minimálisra csökkenti a csatlakozók hozzáadására, manipulálására és frissítésére irányuló erőfeszítéseket, mivel menet közben hozza létre paraméterizált csatlakozókat (megfelelnek az IEC szabványoknak), csatlakozóbővítéssel és tűszám-módosítással egy egyszerű nyújtási paranccsal. A magas fokú automatizálás lehetővé teszi a tervezők számára, hogy generikus csatlakozók segítségével hozzanak létre és módosítsák a csatlakozó tényleges fizikai részleteit anélkül, hogy foglalkoznának magukat a csatlakozó tényleges fizikai részleteivel.

A csatlakozókezelés a „tervezés szerint helyes” megközelítést alkalmaz, kiküszöbölve a csatlakozási hibákat a teljes rendszertervezési ciklus során és bármikor, és lehetővé teszi a csatlakozók automatizált párosítását és csappárosítását.

A csatlakozókat intelligensen kezelik:

  • Szinkronizálás a fizikai PCB, a kábelmegvalósítás és a rendszertervezési adatok között
  • A lehetséges párosított csatlakozók automatizált kiválasztása és hozzárendelése

Több PCB és kábel integráció

Miután a tervező rendszerszinten asszociációkat hoz létre a logikai táblák és a NYÁK-tervek között, a rendszertervező kétirányú folyamat segítségével elkezdheti szinkronizálni a logikai táblák és a kapcsolódó PCB-vázlatok tartalmát. A szinkronizálási asszisztens biztosítja a változások listáját, a logikai tábla definíciójának előnézetét és a színkódolást, amely tisztázza az egyes objektumok szinkronizálási állapotát. Ez az ablak számos tippet tartalmaz a problémák megoldásához és hasznos információkhoz az új felhasználók számára. Mivel a PCB vázlat szinkronizálva van a kapcsolódó logikai táblákkal, a PCB-vázlat csatlakozókat és rendszerszintű blokkokat tartalmaz, amelyek valójában hierarchikus blokkok.

Ezért a táblatervezők belemerülhetnek ezekbe a blokkokba, és meghatározhatják a logikát a mögöttes vázlaton, hogy megvalósítsák a rendszer minden egyes funkcióját.

A szinkronizálási folyamat nem automatikus, hanem vezérelhető és jól kezelhető, így a szinkronizálási feladatokat csak felelős tervezők hajtják végre. A szoftver nyomon követi a táblák közötti változásokat és azok tartalmát, a táblák közötti kapcsolatot és a csatlakozók közötti pin-to-pin kapcsolatokat.

Integrált kábelkialakítás

Egyes többlapos rendszerekben a táblák és más rendszerkomponensek (például érzékelők) közötti összekapcsolást kábelezéssel valósítják meg. A logikai rendszerkapcsolat egyszerűen több kábelre osztható. Minden logikai kábel fizikai ábrázolást igényel. A szerszám számos funkcióval rendelkezik az alkatrészek kiválasztásának automatizálásához vezetékek, többmagos, terminálok, szalagok és minden egyéb kábelalkatrész automatikus hozzáadásával a gyártásra kész kábelkivitelhez, beleértve az anyagszámlát és a gyártási rajzokat. A mennyiségek automatikus kiszámítása (pl. „valódi” gyártási huzalhossz) biztosítja a helyesen kialakított kábeleket. Az ECAD és az MCAD környezetek szoros integrációja elengedhetetlen a hatékony rendszertervezési folyamathoz. A mechanikus tervezők együttműködhetnek a kábeltervezőkkel azáltal, hogy olyan kritikus tervezési döntéseket cserélnek, amelyek befolyásolják egymás kialakítását.

Merüljön mélyebben ebbe a témába

A person is standing in front of a whiteboard with a presentation slide displayed on it.

Az elektromos/elektronikus társtervezés hatékony tervezési megközelítés. Most már képesek vagyunk kihasználni a digitális virtuális világot a mai automatizálással együtt, hogy növeljük tervezési hatékonyságunkat és optimalizálásunkat a mai komplex rendszerek sikeres tervezésében. Bővebben az elektromos és elektronikus társtervezési blogunkban olvashat vagy hallgassa meg a mi podcast az elektromos és elektronikus társtervezésről.