A HyperLynx Schematic Analysis kiküszöböli a kézi vázlatos felülvizsgálatok szükségességét, és növeli a munkafolyamat általános hatékonyságát azáltal, hogy automatizált sematikus áttekintéseket biztosít a tervezési rögzítéssel párhuzamosan. A „megfelelő első alkalommal” tervezési folyamat bevezetésével a HyperLynx Schematic Analysis csökkenti a fejlesztési, tesztelési és jótállási költségeket, kiküszöbölve a vázlatos hibák és a rossz tervezési gyakorlatok által okozott tervezési visszajelzések 50-70% -át.
A HyperLynx Schematic Analysis lehetővé teszi az összes hálózat teljes ellenőrzését egy vázlaton egy kiterjedt intelligens modellkomponens-könyvtár segítségével. A vázlatos elemzés több száz órányi vizuális ellenőrzési és laboratóriumi hibakeresési időt takarít meg a tervezőcsapatoknak az egyes hálózatok vázlaton belüli elemzésével. Ez az elemzés gyorsan végrehajtható a vázlatos befagyasztási mérföldkő előtt, így az elrendezés az első lépés sikerének legnagyobb bizalommal kezdődhet.
A HyperLynx Schematic Analysis nem olyan szimbólumkönyvtárra támaszkodik, mint egy natív vázlatellenőrző, hanem az egyes alkatrészek gyártói cikkszámát közvetlenül az anyagjegyzékből veszi fel, és egy gyártói adatlapokból épített könyvtárra hivatkozik, hogy olyan problémákat találjon, mint a kondenzátorok csökkenésének hibái, hibás szimbólumok, hiányzó felhúzások stb. A sematic Analysis időigényes kézi erőfeszítés nélkül azonosítja ezeket a problémákat. A végkimenet a kritikus, hibás és figyelmeztető helyzetek kompakt grafikus ábrázolása, amelyből a szondát közvetlenül a vázlatba lehet átkelni, és menet közben megoldhatja.
A vázlatos elemzést a tervezési rögzítéssel párhuzamosan végezzük, a hibák közvetlenül a vázlaton kiemelve. Az elektronikus formatervezés minőségének javítása, a hozam növelése és a termék megtérülésének csökkentése érdekében elektronikus mintákon is elvégezhető, miután azokat forgalomba hozták.
Kulcsszabályellenőrzések
- Teljes kiterjesztett hálózati ellenőrzés (sorozatú ellenállásokon, kapcsolókon, AC-tengelykapcsolón keresztül)
- Teljes többlapos és hátlapú interfész ellenőrzése
- IO-kompatibilitási ellenőrzések maximális, minimális és logikai küszöbértékekre
- Cím- és adatbusz-hibák (MSB-től LSB, buszforrás stb.)
- Ellenőrzi a külső passzív követelményeket
- Csatlakoztatlan kötelező pinek azonosítása
- Teljesítmény/földelési sík csatlakozásának ellenőrzése
- Különböző csatlakozási ellenőrzések
- IO hálózati kapcsolat ellenőrzése (hiányzó illesztőprogram/vevő)
- Pin funkció-kompatibilitási tesztek (visszaállítások, I2C csere stb.)
- Szimbólum eltérése (az adatlaphoz)
- Csökkentő kondenzátorok, ellenállások és diódák
... És még sok más