- Az ígéretes eredmények nullázása az optimális értékek gyors megtalálása érdekében. Amikor egy tervezési területről kezdetben mintavételt vesznek, a kiválasztott értékek ritkán eredményeznek optimális értékeket. Ehelyett gradienseket hoznak létre, amelyeket úgy dolgoznak fel, hogy megtalálják az optimális helyeket (általában helyi maximumot/minimumokat) a válasz felületén. A helyileg (de nem globálisan) optimális eredmény nullázásához további szimulációs kísérletekre van szükség, amelyek végső soron nem járulnak hozzá a globális optimum megtalálásához.
- Annak biztosítása, hogy a teljes tervezési térből megfelelő mintát vegyenek. Vegyünk egy tojásdobozt, ahol a csúcsok és a völgyek kissé eltérnek. Sok különböző helyi minimum és maximum létezik - de mindegyiknek csak egy globális értéke. A kezdeti mintavétel után könnyű megtalálni a helyi színátmenetet és a helyi csúcsot/völgyet - de nagyon nehéz biztosítani, hogy megtalálják a globális értéket. A teljes a térből elegendő mintát kell venni ahhoz, hogy a folyamat végére megtalálják a globális maximumot/minimumokat.
SHERPA algoritmus
E két különböző követelmény kiegyensúlyozása nehéz feladat, amely fejlett technikákat igényel az egyes válaszok felméréséhez, mivel elérhetővé válik a válaszfelület numerikus sorrendjének értékelése és a következő futtatandó kísérlet meghatározása. A legtöbb optimalizáló esetében ez jelentős megértést igényel mind a megoldandó problémát, mind a keresési algoritmust az algoritmus vezérlőparamétereinek „hangolásához”.
A HL-DSE segítségével a SHERPA algoritmus értékeli a válaszokat az elemzés futtatásakor, és automatikusan hangolja az algoritmust. A HL-DSE az elemzés előrehaladtával diagramot készít a válaszokról, bemutatva az egyes szimulációs kísérletekből kapott értéket.

Ebben a cselekményben a HL-DSE-nek két érdemfigura és a kapcsolódó cél van:
- optimalizálja a piros értékeket
- minimalizálja a kék értékeket
A kék vonal a kék mutató értékét javító kísérletek történetét mutatja. Az elemzés költségvetéséként 100 szimulációt adtak meg, a bemeneti értékek összesen 82 500 lehetséges permutációjából.
25 szimuláción belül a SHERPA gyorsan képes volt megtalálni az egyes metrikákhoz közel optimális értékeket.