Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
HyperLynx képernyőkép fejlett PCB megoldásokról.

Haladó megoldások

A HyperLynx Advanced Solvers (HLAS) az elektromágneses (EM) szimulációs eszközök teljes családja PCB- és IC-csomagolási alkalmazásokhoz. Teljes hullámú, hibrid és kvázi statikus szimulációt biztosítanak, amelyek önállóan vagy a jel- és teljesítményintegritási elemzési folyamatok szorosan integrált részeként működhetnek.

EM-megoldó alkalmazások

A különböző alkalmazások különböző EM modellezési megközelítéseket igényelnek, hogy a szimulációs idők és az erőforrás-követelmények ésszerű határokon belül maradjanak. A feladathoz használható megfelelő megoldást a modellezendő szerkezet mérete és a szerkezetben lévő érdekes frekvenciák (FOI) hullámhossza alapján határozzák meg.

Ha a szerkezet kicsi (jellemzően < 1/10 hullámhossz) az FOI mellett, akkor „csomózott” szerkezetnek tekinthető, és elegendő egy kvázi sztatikus elemzés, amely mind egyenáramú, mind egyetlen frekvenciaponton elemzi a szerkezetet. Ez a fajta elemzés jellemző az analóg áramköri paraziták 10 MHz-en történő kinyerésére, és gyakran alkalmas közepes sebességgel működő kis IC-csomagokhoz is.

Ha a szerkezet nagy, sík és szabályos, és a frekvenciák mérsékeltek (akár néhány GHz-ig), a hibrid technika a szerkezetet síkokra és átviteli vezetékekre bontja, amelyeket átjáratok kötnek össze. Ez a megközelítés gyakori a DDR elemzésben, ahol fontos a nem ideális visszatérési útvonalak hatásainak bevonása az összekapcsolási modellbe.

Ha a frekvenciák magasak (jellemzően > 5 GHz), és a pontosság kritikus, akkor a teljes hullámú megközelítést alkalmazzák, mivel a legrészletesebben modellezi a szerkezetet, és a legkevesebb feltételezést teszi. Ez a megközelítés biztosítja a legpontosabb eredményeket, de egyben a leginkább memória- és számítógépigényes. A párhuzamos szimulációs technikákat gyakran használják az általános feladat darabokra bontására, amelyeket egyidejűleg futtatnak, hogy csökkentsék a feladat elvégzéséhez szükséges időt.

A HyperLynx Advanced Solvers mindhárom szimulációs képességet egy közös keretrendszeren belül biztosítja, ugyanazokkal az adatbázis-importálási és szerkesztési képességekkel, valamint közös utófeldolgozási, vizualizációs és modellexportálási eszközökkel. Miután importálta a tervet, a kimeneti formátumtól és a pontossági követelményektől függően egyetlen gombnyomással válthatja ki a megoldásokat.

HyperLynx integráció és könnyű használat

A 3D elektromágneses szimuláció önmagában kritikus technológia, de része egy nagyobb elemzési folyamatnak is, amely meghatározza, hogy a rendszer elegendő pozitív működési margóval rendelkezik-e a megbízható működéshez. Az egyéni struktúra elemzése lehetővé teszi annak megértését és optimalizálását az olyan elektromos viselkedésekre, mint a beillesztési veszteség és a keresztezés, de végső soron a teljes rendszer viselkedése számít, nem pedig az egyes elemei.

A HyperLynx Advanced Solvers szorosan integrálva vannak HyperLynx Signal Integrity és HyperLynx Power Integrity folyamatok, amelyek pontos, automatizált összekapcsolási modellezést biztosítanak a rendszerszintű elemzési munkafolyamat részeként. Ez lehetővé teszi a DDR interfész, a nagy sebességű soros csatorna és az AC teljesítményintegritás elemzését a legmagasabb szintű modellezés pontosságával történő elvégzését. A PCB modelleket automatikusan kinyerjük és oldjuk meg ezeknek a rendszerszintű munkafolyamatoknak a részeként.

A HyperLynx segítségével az elemzési folyamatok már megalapozottak, bizonyították és dokumentálták — a használatra kész áramlást biztosítva a „dobozból”, vagy a saját testreszabott áramlások létrehozásakor létrehozható alapvonalat. A HyperLynx Advanced Solvers számos különböző kimeneti formátumot képes utófeldolgozni az adatok és kimeneti szimulációs eredményeket az Ön egyedi igényeinek kielégítésére.

HyperLynx screen shot showing the interface for Advanced Solvers integration with signal integrity and power integrity.

Méretezhető teljesítmény

A 3D elektromágneses szimuláció számítási és memóriaigényes feladat, amelynek erőforrásigénye drámaian növekszik, ahogy a szerkezet mérete és a modellezés pontossága növekszik. A HyperLynx Advance Solvers (HL-AS) segítségével kétféleképpen skálázhatja a megoldások teljesítményét — több CPU mag hozzáadásával és nagy szimulációs futásokkal több gépen történő elosztásával. HL-AS álláselosztás (HL-AS JD) lehetővé teszi a nagy feladatok megosztását és párhuzamos futtatását a LAN hálózaton keresztül. A Feladatmegosztás tartalmaz egy beépített feladatkezelőt, amely lehetővé teszi a HyperLynx számára a szimulációs futások közvetlen terjesztését, és kompatibilis a népszerű terheléskezelő rendszerekkel is.

Fejlett tervezési optimalizálás

A HyperLynx Advanced Solvers két szintű automatizált tervezési optimalizálást biztosít, amely lehetővé teszi a felhasználók gyors meghatározását, hogy mely tervezési módosítások eredményezik az optimális tervezési teljesítményt. Minden szintre a felhasználók meghatározzák az optimalizálandó struktúrát, a módosítható tervezési paramétereket és azok tartományait, valamint a tervezési teljesítmény és a célértékek mérésére használt mutatókat.

  • HyperLynx 3D Explorer (3DEX) automatizált sepp-paraméter elemzést végez olyan paraméterezett tervezési sablonokon, amelyek magukban foglalják a BGA töréseket, kábeleket, egyvégű/differenciálnyomokat és egyvégű/differenciális átjárókat. A tényleges útvonaltervezés részei kinyerhetők, paraméterezhetők és optimalizálhatók. A 3DEX általában szimulációs eseteket generál a bemeneti tervezési változók minden kombinációjához; a ténylegesen szimulált eseteket a felhasználó kiválaszthatja, ha a permutációk száma túl nagy lesz. A 3DEX a legjobban alkalmazható olyan alkalmazásokhoz, ahol a permutációk száma <100, vagy amikor a szimulálandó esetek alhalmaza könnyen azonosítható.
  • HyperLynx Design Space Exploration (DSE) kiemelkedő, ahol a feltárandó tervezési tér nagyon nagy (>100 000 vagy több permutáció), és a sepp-paraméter elemzés nem praktikus. A DSE a HEEDS-MDO alapja, egy hatékony általános célú optimalizálási csomag, amely átfogó modellezési, illesztési és eredménymegjelenítési képességekkel rendelkezik. A DSE rendkívül hatékony - fejlett SHERPA algoritmusa gyakran képes megvizsgálni egy 100 000 permutációs tervezési teret, és működőképes megoldást találni akár 100 automatikusan kiválasztott szimulációs kísérlet futtatásával.
HyperLynx visual interface with design optimization showing the 3D explorer.