Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

PCB TERVEZÉSI LEGJOBB GYAKORLAT

Tervezési újrafelhasználás

A korábbi PCB-tervek bevált elemeinek újrafelhasználása tanúsított áramkörök könyvtárán keresztül lehetővé teszi az új termékfejlesztő csapatok számára, hogy kihasználják a múltbeli sikereket a legújabb generációs termékeik javára.

A PCB tervezés újrafelhasználásának előnyei

Használja újra a bevált logikai és fizikai elemeket

A tervezőcsapatok gyorsan új termékeket készíthetnek azáltal, hogy közvetlenül közzéteszik az újrafelhasználható logikai és fizikai IP-címeket, majd megosztják ezt az IP-címet másokkal.

Csökkentse a költségeket és javítsa a PCB tervezési minőségét

Biztosítsa az áramkör folyamatos javítását a kritikus IP-blokkok tanúsításával.

Az együttműködés és a hatékonyság növelése

Támogassa a mai összetett NYÁK-tervek egyidejű fejlesztését.

A tervezési újrafelhasználás főbb jellemzői az Xpedition segítségével

Az Xpedition EDM megkönnyíti a tervezési újrafelhasználást az újrafelhasználható áramköri blokkok (felügyelt blokkok) vállalati szintű adatkezelésével mind a könyvtár, mind a tervezési szempontból. Az újrafelhasználható áramköri blokkok hatékony folyamatot biztosítanak a csapatoknak a „tanúsított” áramkörök könyvtárának kiaknázására az új PCB-fejlesztés során.

Kétféle kezelt blokk létezik:

Önfelügyelt blokkok

Az önkezelt áramlás támogatja az alapvető adatkezelést és megosztást az EDM tervezési újrafelhasználási eszközök integrálása nélkül. Az önfelügyelt blokktervezési módszertan lehetővé teszi a mérnökök és a tervezők számára a blokkáramkörök létrehozásának, fejlesztésének és telepítésének vezérlését a könyvtári ügyfelek számára az új tervekben való felhasználásra formális folyamat merevsége nélkül. Az önkezelt blokkok nem használnak hivatalos központosított könyvtárkezelő rendszert.

Vállalati felügyelet alatt álló blokkok

A vállalati áramlás formális támogatást nyújt tervezési adatkezelés és megosztás az Xpedition EDM eszközcsomag segítségével az újrafelhasználható áramköri blokkok vezérlésére és terjesztésére a termelési könyvtári gyorsítótárakba.

A vállalati felügyelt blokktervezési módszertan az Xpedition EDM eszközcsomagot használja a blokk, a forrástervezés és a könyvtárobjektumok adatkezelésére. Az EDM csomagból indított sematikus rögzítő és elrendezési eszközök egy szorosan integrált rendszerben kezelik a blokktervezés létrehozását, fejlesztését, telepítését és megrendeléseinek módosítását.

Merüljön mélyebben ebbe a témába

Image of design reuse capability in Xpedition software

A tervezési újrafelhasználás megvalósításával kiküszöböli a felesleges vagy ismételt erőfeszítéseket, időt takarít meg, és csökkenti vagy minimalizálja a projekt kockázatait. Tudjon meg többet tervezési újrafelhasználási blogunk olvasása vagy meghallgatjuk a miénket design újrafelhasználási podcast.

Források

Gyakran ismételt kérdések a PCB tervezés újrafelhasználásával