Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Biztonságos távoli együttműködés

A biztonságos együttműködés lehetővé teszi a csapatok távoli összehangolását és a hatékonyabb tervezési áttekintést.

Egy személy tábla előtt áll, jelölővel a kezében, esetleg elmagyarázva valamit.
Videó megnézése

Újdonságok a biztonságos, távoli együttműködésben

Nézze meg ezt a videót, és fedezze fel az Xpedition 2409-es kiadásával végzett biztonságos, távoli együttműködés újdonságait. Néhány funkcióval bővült az Anyagjegyzék (BoM) terület és az ellátási lánc láthatóságának javítása érdekében a felhasználók számára.

Főbb jellemzők

Hatékony tervezési felülvizsgálatok

Az Xpedition esetében a Connect alkalmazás központosított munkaterületként szolgál a belső és külső érdekelt felek számára, például a tervezőcsapatok és a harmadik féltől származó tervezőszolgáltatások számára, biztonságos platformot biztosítva az együttműködési adatok megosztásához és megtekintéséhez. Fejlett 2D és 3D nézőkkel büszkélkedhet az eCAD-együttműködési adatok megjelenítéséhez, támogatja a jelölési megjegyzéseket és a keresztszondázást, valamint lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy részletes megjegyzéseket, referencia-hivatkozásokat, tervezési objektum-asszociációkat és jelölőobjektum-címkéket adjanak hozzá a visszajelzési folyamat egyszerűsítése érdekében.

Az integrált együttműködési panel központosítja az összes folyamatot, és kezeli a tervezési felülvizsgálati visszajelzések állapotát azáltal, hogy különböző állapotokat rendel hozzá az előrehaladás közléséhez. Az alkalmazás beépített keresési képességet kínál, amely lehetővé teszi az összes jelölőobjektumhoz az állapotuk alapján gyors hozzáférést, így könnyedén kezelheti és nyomon követheti a tervezési felülvizsgálati visszajelzések kezelését és nyomon követését. A Connect átfogó eszközkészletet kínál a távoli érdekelt felekkel való hatékony együttműködés megkönnyítésére.

A screenshot of the Siemens Connect change status user interface.

A robusztus projektértesítések a kiterjesztett csapatokat

A Connect alkalmazás beépített eszközökkel rendelkezik, amelyek segítenek a csapatok összehangolásában. Ha egy tervet távoli együttműködés céljából exportálnak a Connect alkalmazásba az Xpedition alkalmazásból, akkor egy párbeszédpanel érhető el hozzászólások hozzáadásához, amelyek nagyobb környezetet biztosítanak az együttműködési adatok exportált pillanatképéhez.

Ha be van jelölve az „Értesítse csapatát e-mailben” gomb, ezek a megjegyzések megosztásra kerülnek a Connect projekthez hozzáadott csapattagokkal. A Connect projekthez felvett végfelhasználók automatikus e-mailt kapnak a megjegyzés szerzőjétől.

Ezenkívül a Connect alkalmazáson belül van egy értesítési panel. Itt a projekttagok felhasználók látni fogják az összes megjegyzést az alkalmazásban. Amikor alkalmazáson belüli tevékenységeket hajtanak végre, például a tervezési objektumok jelölései, a felhasználók valós időben megtekinthetők megjegyzéseket adhatnak hozzá a projekthez társított összes csapattaghoz. Ezek a központosított értesítések naprakészen tartják az egész csapatot anélkül, hogy gond lenne az e-mailek ellenőrzése vagy a fizikai felülvizsgálati értekezletek várása.

Anyagszámla megtekintése integrált alkatrész-beszerzési betekintéssel

A Connect alkalmazáson belüli anyagjegyzék (BOM) oldal azonnali, szervezett hozzáférést biztosít a projektegyüttműködési adatokhoz, például az alkatrészadatokhoz, az alkatrésztulajdonságok értékeihez, a gyártói cikkszámokhoz és egyéb alapvető nyomtatott áramköri kártyák (PCB) tervezési információihoz, javítva az összes érdekelt számára a láthatóságot.

A Connect integrálódik a Siemens Supplyframe webes eszközével, a FindChips.com-lal, egy függőleges keresőmotorral, amely elektronikus alkatrész-beszállítóktól gyűjti az alkatrészek beszerzési adatait. A felhasználók közvetlenül hozzáférhetnek a beszállítói nevekhez, az egységköltségekhez, a specifikációhoz és az alkatrészek elérhetőségéhez, ha az egérmutatót a DM-táblában egy sor fölé helyezi Ez a célszerű funkció segíti az alkatrész-beszerzési problémák korai azonosítását, hangsúlyozva a BOM oldal szerepét, mint a kollektív információk központi központjaként a projekt összes érdekelt fele számára.

A screenshot of the Siemens Connect BOM page.

Biztonságvezérelt együttműködési folyamat

A biztonság része a DNS-ünknek. Egy olyan vállalatcsoport tagjai vagyunk, amelyek képesek jelentős beruházásokat fektetni a biztonsági erőforrásokba, folyamatokba és technológiákba. A Siemens Connect, egy felhőalapú alkalmazás követi az ISO 27001 és SOC2 tanúsítvánnyal rendelkező fejlesztési folyamatokat, amelyeket proaktív penetrációs tesztek és sebezhetőségi szkennelés egészítenek ki.

A Connect felhőalapú munkaterületét használó távoli együttműködést egy aprólékos biztonsági folyamat alapozza meg, amely megköveteli, hogy az ügyfél által kijelölt rendszergazda licencet és szerepkört (szerkesztő vagy néző) rendeljen hozzá egy hitelesített végfelhasználóhoz a Siemens Xcelerator Admin Console segítségével.

Ezenkívül az adminisztrátornak végfelhasználókat kell hozzáadnia egy projekthez, hogy lehetővé tegye az együttműködési tevékenységekben való részvételt. Az asztali szerkesztőeszközökről a felhőbe továbbított tervezési adatokat gondosan „együttműködési adatokként” vázlatos vagy elrendezési adatokként tekintik meg, nem pedig tervezési IP-címekként. Ezek az adatok biztonságosan titkosítva vannak a felhőben történő átvitel és tárolás során.

Integrálva az Xpedition hibrid-felhőalapú termék-előfizetésekkel

A Connect egy biztonságos, felhőalapú alkalmazás, amelyet a távoli érdekelt felekkel való zökkenőmentes együttműködésre terveztek, és integrálva van a Siemens Xcelerator Xpedition vállalati termékcsomagjával.

A Connect nem önálló termékként kerül forgalomba. Ehelyett a kijelölt vállalati képviselők a Connect licencek készletét kezelik az együttműködési folyamat megkönnyítése érdekében. A távoli érdekelt felek együttműködési licencet kapnak, és a vállalati adminisztrátor hozzárendeli őket szerepeket (szerkesztő vagy néző).

A megbízás után az érdekelt felek e-mailben értesítést kapnak, de együttműködési képességük akkor kezdődik, amikor egy rendszergazda hozzáadja őket egy projekthez. A Connect munkaterületen belül több projekt áll rendelkezésre együttműködésre, de az érdekelt felek csak azokhoz férhetnek hozzá, amelyekhez meghívást kaptak.