Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

PCB TERVEZÉSI BEVÁLT GYAKORLATOK

Könyvtár- és tervezési adatok kezelése

Biztosítsa a minőséget, integritást és biztonságot a termékfejlesztés minden szakaszában egy központosított könyvtárral és tervezési adatkezelő rendszerrel.

A könyvtári és tervezési adatok kezelésének előnyei

Könyvtári modellek

Alkatrészek, metaadatok, dokumentumok és elektromos modellek kezelése, amelyek lehetővé teszik a vázlatot, az elrendezést és az elektromos szimulációt

Kezelt blokkok

Lehetővé teszi a mérnökök számára, hogy könnyen újra felhasználhassák a jól ismert áramköröket, beleértve a vázlatos, elrendezési és kényszeradatokat

Tervezések

Javítsa az egyéni vagy csapattervezést a fokozott biztonsággal, konzisztenciával, metrikus gyűjtéssel és folyamatvezérléssel

A könyvtári és tervezési adatok kezelésének főbb jellemzői

Központosított környezet a PCB tervezési adatok kezeléséhezAz Xpedition egy teljesen integrált és központosított PCB tervezési adatkezelési infrastruktúrát biztosít, a kezdeti rendszermeghatározástól a tervezési folyamaton át a kiadásig és a gyártásig. Javítsa az egyéni vagy csapattervezést fokozott biztonsággal, konzisztenciával, metrikus gyűjtéssel és folyamatvezérléssel.

A csapat általános termelékenységének növeléseA projektcsapat tagjai számára ellenőrzött hozzáférés áll rendelkezésre mind a tervezési, mind a tervezési állapotinformációkhoz. Az együttműködési menedzsment megkönnyíti az egyidejű tervezést, a tervezési felülvizsgálatot, a kiadást és az IP-kezelést.

A meglévő IP-címek újrafelhasználása alkatrészek és tanúsított áramkörök formájában új termékekhez.

A korábbi tervek bizonyított elemeinek újrafelhasználása a tanúsított áramkörök könyvtárán keresztül lehetővé teszi az új termékfejlesztő csapatok számára, hogy kihasználják a múltbeli sikereket a legújabb generációs termékeik javára.

Egyszerűsített vállalati könyvtárkezelésKezelje a könyvtári adatokat az alkatrészkéréstől kezdve a többszciplináris modellek alkatrészlétrehozásáig, a könyvtári terjesztésig szűréssel és időben történő frissítésekig, a használt elemzésig és együttműködésig, a vállalati adminisztrációval a biztonság ellenőrzése és a harmadik fél integrációjának engedélyezése érdekében. Nagyvállalati szintű könyvtárkezelés zökkenőmentesen integrál több tudományterületet.

Zökkenőmentes PLM integrációAz Xpedition integrálódik az elektronikus tervezési ellátási láncba és a kiterjesztett vállalati alkalmazásokhoz, például a PLM-hez és az ERP-hez.

Közvetlen hozzáférés az átfogó részintelligenciáhozAz Xpedition több mint 650 millió alkatrész technikai paraméteres információit, alternatív megoldásokat és valós idejű alkatrész-beszerzési intelligenciát integrál, így a tervezési folyamat minden szakaszában alkalmazható betekintést nyújt, és szinkronizálja az alkatrészkérési munkafolyamatokkal és a PLM rendszerekkel. Tudjon meg többet az ellátási lánc rugalmasságáról.

Merüljön mélyebben ebben a témában

A person is standing in front of a whiteboard with a presentation on best practices for YouTube.

Belső irányelveket és folyamatokat szeretne létrehozni a könyvtári és a tervezési adatok kezelésére, így belső irányelvekkel és szabályokkal rendelkezik a következetes működés érdekében. Bővebben itt olvashat könyvtári és tervezési adatkezelési blog vagy hallgassa meg a mi könyvtári és tervezési adatkezelő podcast.

Könyvtári és tervezési adatkezelési források:

Könyvtár- és tervezési adatok kezelése

Gyakran ismételt kérdések