Áttekintés
CADRA tervező Software
A CADRA megfizethető, könnyen használható 2.5D tervező szoftverek egyedülálló portfóliója, amely lehetővé teszi a meglévő geometria újrafelhasználását a rajzon belül. A Microsoft Windows 10 támogatása 2025 októberében véget ér. Frissítsen még ma a CADRA 2411-re — amely teljes mértékben kompatibilis a Windows 11 rendszerrel.

CADRA Resources
A CADRA megfizethető, könnyen használható szoftveres eszközök portfóliója. A CADRA termékek és funkciók széles választéka áll rendelkezésre. Fedezze fel az alábbi forrásokat, hogy megtudja, mely CADRA megoldások megfelelőek az Ön számára.

2.5 Rajzolás: Egyszerű, pontos, robusztus, költséghatékony
A CADRA Design Drafting Software mérhető termelékenységnövekedést biztosít a tervezők, a tervezők és a mérnökök számára számos, egyérintéses gyors eszközzel, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy egyetlen lépésben megvalósítsák azt, amit a legtöbb más CAD-eszköz több lépést tesz meg.
Gyors és egyszerű a CADRA megjegyzésekkel
A CADRA Annotation lehetővé teszi entitások hozzáadását a dokumentációs igények javításához. A feliratozási bejegyzések saját rétegen vannak, így megkönnyítve a feliratozási elemek ürítését és törlését. A CADRA fájlok és megjegyzések ugyanabba a fájlba kerülnek mentésre.

Mérhető termelékenység a CADRA képességekkel
A CADRA Design Drafting Software fordítókkal és egyéb lehetőségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a mérhető termelékenységnövekedést és a tervezési minőség javítását. A tervezők, a tervezők és a mérnökök számos „egyérintéses” Quick* eszközt használhatják ki, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy egyetlen lépésben megvalósítsák azt, amit a legtöbb más CAD-eszköz több lépéssel is megtesz.

Csatlakozás és megosztás a CADRA fordítási képességgel
A kiváló fordítók teszik ki a CADRA-t a tömegben. Interfészek állnak rendelkezésre a DWG, DXF, MICROCADAM, CADAM, PRO-CADAM, CCD, CATIA, CADDS és IGES számára.

Beta program részletei
A Beta Team részének lenni lehetőséget nyújt az új funkciók megtekintésére és a termékekre vonatkozó visszajelzések nyújtására. Tesztelheti programjait és fájljait, mielőtt a CADRA következő verziója nyilvánosan megjelenne.
Csatlakozzon még ma a béta programunkhoz! Küldjön e-mailt nekünk a következő címen: CADRA.Beta.us@siemens.com