Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Minimizing energy costs for SIEMENS operating facilities üzemelteti Oxoia

Az Oxoia egy mesterséges intelligenciával működő szoftverplatform, amely csökkenti az energiaköltségeket és a CO2-kibocsátást kereskedelmi, speciális felhasználású és vegyes felhasználású épületekben. A platform csatlakozik a meglévő Siemens épületautomatizálásához, és mesterséges intelligencia segítségével korrelálja az érzékelők adatait, a kihasználtságot, a beltéri klímát és az időjárást, majd automatikusan beállítja a HVAC működését, vagy a létesítményvezetőknek prioritási ajánlásokat ad.
Több mint 100 épületben üzembe helyezett Oxoia akár 35% -os ellenőrzött energiamegtakarítást biztosít, tipikus 12 hónapos megtérülési idővel. Nincs szükség hardvercserére, a telepítés egy napon belül befejeződik. A platform fehér címkével ellátott megoldásként is elérhető a szolgáltató partnerek számára.

Miért Miért pazarolják az épületek még mindig az energiát és mennyibe kerül?

A létesítményvezetők és az épülettulajdonosok korlátozott erőforrások mellett növekvő energiaköltségekkel és szén-dioxid- Az Oxoia ezt úgy kezeli, hogy csatlakozik a Siemens meglévő épületautomatizálási rendszereihez, és az AI segítségével korrelálja az érzékelők adatait, a kihasználtságot és az időjárást, majd automatikusan beállítja a HVAC működését. Több mint 100 épületben telepített Oxoia akár 35% -os hitelesített energiamegtakarítást is biztosít.

Semmilyen válasz nem maradt fenn

Előnyök

  • Gyors telepítés: Egy napon belül telepítve, kompatibilis bármely meglévő HVAC rendszerrel. A műveletek nem szakadnak meg a beállítás során.
  • Gyors megtakarítás: Az energiacsökkentés a telepítést követő első hetekben mérhetővé válik.
  • Nincs előzetes befektetés: Az összes hardvert éves előfizetésként biztosítják és számlázzák. Nincs szükség vásárlásra, nem szükséges a meglévő berendezések cseréje.
  • Helyiségklíma: Az épület működése optimalizálódik, miközben az ügyfél által meghatározott célok szerint stabil vagy jobb helyiséghajlati viszonyokat tartanak fenn.
  • Gyors beruházás megtérülése: A referenciaprojektek alapján a beruházás 12 hónap alatt amortizálódik közvetlen energiamegtakarítás révén.

Kiemelt adottságok

Case Study

Semmilyen válasz nem maradt fenn

Akár 35% -os energiamegtakarítás igazolt projektekben

Az Oxoia több mint 100 épületben van telepítve, és akár 35% -os ellenőrzött megtakarítással érhető el. A referenciaprojektek közé tartoznak az irodák, iskolák, sportcsarnokok, szállodák és kiskereskedelmi ingatlanok.

Valós alkalmazások

Select...
Semmilyen válasz nem maradt fenn

A kereskedelmi épületek működési költségeinek minimalizálása

Az Oxoia csatlakozik a meglévő Siemens rendszereihez, és azonosítja a hatékonyságtalanságokat, például egyidejű fűtést és hűtést vagy túlzott szellőzést. A létesítményvezetők elsőbbségi ajánlásokat kapnak, vagy hagyják, hogy a rendszer automatikusan működjön.

Gyakran ismételt kérdések

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források

Feltételek

Kompatibilis a Siemens épületautomatizálással (pl. Desigo CC CC/Connect Box)

Központi HVAC rendszer (fűtés, szellőzés, hűtés vagy forró víz)