Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
IPARI KOMMUNIKÁCIÓ

OPC UA — Strukturált adatok a felhőig

Az Ethernet-alapú OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) kommunikációs szabvány optimális feltételeket kínál a digitalizációhoz. Ideális gépek közötti kommunikációhoz és a felhővel való függőleges csatlakozáshoz.

Miért OPC UA

Konvergens, végpontok közötti, biztonságos hálózatokra van szükség ahhoz, hogy megfeleljenek a jövő iparágának követelményeinek. Hálózatok, amelyek rugalmasan skálázhatók, dinamikusan alkalmazkodnak, és rendkívül gyors válaszidővel képesek nagyszámú felhasználót befogadni. Az OPC UA kulcsfontosságú eleme e célok elérésében.

A nyitott, platformsemleges és rugalmasan skálázható kommunikációs szabvány OPC UA egyedülálló információs modellt tartalmaz. Szemantikai képességeinek köszönhetően az OPC UA nem csupán adatátvitelt támogat. A bevált mechanizmusok, mint a hitelesítés, az engedélyezés és a titkosítás, garantálják Továbbá biztonsági mechanizmusok készülnek, amelyek lehetővé teszik az OPC UA-val való egységes, biztonsági kommunikációt. Továbbá az OPC UA a meglévő PROFINET infrastruktúrán futtathat anélkül, hogy veszélyeztetné a teljesítményt. A valós idejű kommunikáció érdekében a Siemens az OPC UA-t és a PROFINET egyesíti egy közös Industrial Ethernet hálózatban. És az OPC UA-ra támaszkodik, mint interfészként a vezérlési szinttől a magasabb szintű SCADA, MES és ERP rendszerekig egészen a felhőig.

Infografikák: Ipari ethernet - egy hálózat mindenhez

Főbb előnyök

Szállítófüggetlen integráció

Az OPC UA lehetővé teszi a különböző gyártók és platformok eszközei közötti zökkenőmentes kommunikációt, biztosítva a rugalmas és jövőbiztos ipari kapcsolatot.

Beépített biztonsági funkciók

A hitelesítéssel, az üzenetaláírással és a titkosítással az OPC UA erős védelmet nyújt az adatcsere számára, támogatva a biztonságos és megbízható ipari kommunikációt.

Méretezhető végétől végéig terjedő kommunikáció

Az OPC UA minden automatizálási szinten összeköti az eszközöket, a mezőtől a felhőig, szemantikai adatleírásokkal, amelyek biztosítják a következetes értelmezést és a hatékony rendszerintegrációt.

Kiemelt funkciók

OPC UA a TIA Portal portállal

A TIA Portal segítségével az OPC UA biztonságos adatátvitelt és integrált gépfelügyeletet tesz lehetővé. A Global Discovery Server frissíti a biztonsági tanúsítványokat élő működés közben. A riasztások és állapotok riasztásokat és állapotüzeneteket továbbítanak SCADA, ERP, MES és HMI rendszerek előfizetésein keresztül anélkül, hogy közvetlen interfészre lenne szükségük a TIA vagy a SIMATIC számára.

Vonalintegráció az OPC UA-val

Költséghatékony vonalintegráció lehetővé tétele nagy méretezhetőséggel, hibamentes üzembe helyezéssel és gyors gyári elfogadási teszttel. A nemzetközileg meghatározott OPC UA kísérő specifikációknak köszönhetően Ön profitálhat a szabványosított adatinterfészek és állapotmodellek vonalintegrációjából, így például a gépi interfészek egyszerű adaptálását és a modulok újrafelhasználását a különböző üzemekhez.

Fedezze fel, hogyan használják mások az OPC UA-t

Rosendahl Nextrom | A gépek integrációjának megkönnyítése az OPC UA-val

Az osztrák gépgyártó, Rosendahl Nextrom az OPC UA segítségével integrálja gépeit ügyfelei meglévő rendszereibe. Mivel platform- és gyártósemleges kommunikációs szabvány lehetővé teszi az interfészek egyszerű és gyors létrehozását. Így a Rosendahl Nextrom akár 30% -kal is lerövidítheti gépei üzembe helyezési idejét.

Gyakran ismételt kérdések

Fedezze fel a lehetőségeket