Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért az NX X Manufacturing CAM Premium?

Az NX X Manufacturing CAM Premium az Advanced termékre épülő legátfogóbb csomag. Egyidejű 5 tengelyes marást és forgómegmunkálást, valamint 3 és 2,5 tengelyes marási, esztergálási és gépi szondázási képességeket tartalmaz.

Főbb jellemzők

5 tengelyes marás: A legújabb eszközútvonal-stratégiák lehetővé teszik a műveletek pontos vezérlését, lehetővé téve az összetett alkatrészek hatékony és biztonságos megmunkálását többtengelyes számítógépes numerikus vezérlésű (CNC) gépeken egyetlen beállítással. Használja ki az 5 tengelyes nagysebességű adaptív nagyolást a megmunkálási idő jelentősen csökkentése érdekében, növelve az általános hatékonyságot. Kiváló felületkezelést érhet el a vezető görbék befejezésével, amely biztosítja a munkadarabok pontosságát. Használja a szárvágást a teljes fuvola hosszának kihasználásához, optimalizálva mind az anyag eltávolítását, mind a szerszám élettartamát. Csőmarási technikákat alkalmazzon az üreges és keskeny elemek pontos megmunkálásához. Vizualizálja az eszközútvonal jellemzőit, beleértve a vezetékszögeket, a forgástengely helyzetét és sebességét, hogy a folyamat során fokozott vezérlést és pontosságot biztosítson.

Adatkezelés: hozzáférhet a CAM adatkezeléshez, és lehetővé teszi a felhőfájl-kezelést, beleértve a gyártási fájlok bejelentkezését és kijelentkezését, valamint a revízióellenőrzést. Fedezze fel azokat a funkciókat, amelyek segítenek azonosítani a tervezési alkatrészek és a CAM-beállítások közötti függőségeket, míg az integrált vitaszálak és a feladathozzárendelések támogatják a tervezők és a gyártók közötti funkcionális együttműködést.

Rotációs megmunkálás: Optimalizálja a 4 tengelyes marási műveleteket minimális bemenettel, egyszerűsítve a megmunkálási folyamatot a hatékonyság érdekében. A szerszám érintkezési eltolódásának és pontsűrűségének pontos kezeléséhez fejlett vezérlőelemeket alkalmazhat, ami jobb megmunkálási eredményeket eredményez. Automatizálja a pihenőmarást, hogy minden vágatatlan anyag hatékony megmunkálását biztosítsa.

3 tengelyes marás: Gyorsítsa CNC CNC-megmunkálást a 3D adaptív nagyolással, csökkentve a teljes ciklusidőt. Automatizálja a tartómarást a többlépcsős nagyolás támogatása érdekében, biztosítva, hogy egyetlen anyag ne maradjon vágatatlanul. A vágási területeket precizitással vezérelheti fejlett módszerekkel, növelve a megmunkálási stratégiák pontosságát. Használjon sima befejezési stratégiákat a kiváló minőségű felületkezelés érdekében.

2,5 tengelyes marás: A prizmatikus alkatrészek gyorsabb programozását lehetővé tevő térfogat-alapú marógép, a funkcióalapú megmunkálás pedig automatizálja a programozást. A nagy sebességű megmunkálási stratégiák akár 60% -kal csökkenthetik a megmunkálási időt, a többszörös alkatrészprogramozás pedig növeli a termelékeny

Esztergálás: Hatékonyan megmunkálja a hengeres alkatrészeket egy- és kettős orsóval ellátott esztergagépeken átfogó esztergálási képességekkel. A nagyolási stratégiák közé tartozik az arc-, fordulás-, hátsó-, fúrás- és alávágási műveletek, míg a befejezési technikák többszörös lépéses stratégiákat és felületkezelést foglalnak magukban A lyukkészítés magában foglalja a folt-, fúró-, csípő-, forgácsolási és csavarozási műveleteket, a hornyozás rugalmas nyomkövetési pont-vezérlést és menetvágást biztosít a külső és belső átmérőkhöz.

A gyártási mutatók belső tesztmegmunkáláson vagy belső összehasonlító vizsgálatokon alapulnak.

NX tervezésű szerszámgép 3D renderelése.

Az NX X Manufacturing CAM előnyei:

  • Programozás fejlett CAM eszközökkel, amelyek az Ön egyedi gyártási igényeihez igazodnak
  • Csökkentse az előzetes költségeket és egyszerűsítse a telepítést a felhőtechnológiával
  • Növelje a termelékenységet az iparágvezető CNC programozási képességekkel
  • Az érdekelt felek közötti együttműködés javítása felhőalapú megoldások segítségével
  • Bővítse megoldásainak funkcionalitását az Érték-alapú licenceléssel

Testreszabható megoldás

Bővítse a funkcionalitást az NX X Manufacturing Value Based Licensing segítségével konfigurálhatja és testreszabhatja megoldásait, többek között:

  • Fejlett modellező eszközök
  • Speciális megmunkálási képességek
  • G-kóddal vezérelt szimuláció
  • Modern utófeldolgozási megoldás

NX X Manufacturing CAM Premium képességek

Fejlett képességek komplex alkatrészmegmunkáláshoz

Mohammed S., programvezető, középpiaci vállalat

Kiváló 3D számításokhoz és eszközútvonal létrehozásához

Ellenőrzött felhasználó a gyártásban, kisvállalati ügyfél

Kivételes pontosság és rugalmasság komplex megmunkálásban

Bhimsen T., villamosenergia-felügyelő, középpiaci ügyfél

Teamcenter Share: felhőalapú együttműködés

Optimalizálja teljes gyártási folyamatát a Teamcenter Share segítségével, a Siemens következő generációs, felhőalapú együttműködési megoldásával, amely zökkenőmentesen csatlakozik az NX CAM szoftverhez. Biztonságosan kommunikálhat és oszthat meg információkat a belső és külső érdekelt felekkel a felhőben.

Kapcsolja össze a tervező-, gyártó- és üzletcsapatokat a rugalmasabb és hatékonyabb gyártás érdekében.

Előfizetése magában foglalja a Teamcenter Share szolgáltatáshoz való hozzáférést is. A Teamcenter Share olyan funkciókkal, mint a biztonságos, központi tárhely és az e-mail cím alapú megosztás, lehetővé teszi, hogy azonnal, biztonságosan és egyszerűen együttműködjön kollégákkal, partnerekkel és ügyfelekkel. A rendszergazdák számára egy vállalati felhőfiókot (ECA) biztosítunk Önnek, hogy hozzáférjenek a Teamcenter Share szolgáltatáshoz és további jogosultságok átruházásához.

A vendégfelhasználók kivételével a Teamcenter Share felhőszolgáltatásainak valamennyi hivatalos felhasználója igény szerinti hozzáférést kap a Siemens Xcelerator Academy portálon a „Első lépések a Siemens Xcelerator Academy” (LAAS49000) oktatáshoz.

Tudjon meg többet az NX-ről a gyártáshoz

Ügyfélszolgálat

A Siemens ügyfélszolgálatot kínál az NX és minden termékünk számára.

NX a gyártási blog számára

Legyen lépést az NX szoftvergyártáshoz kapcsolódó legfrissebb híreivel és legfontosabb eseményeivel blogoldalunkon.

NX a gyártó közösség számára

Csatlakozzon a beszélgetéshez, vagy kapjon válaszokat az NX összes gyártási szoftverre vonatkozó kérdésére.