Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért az NX X Manufacturing CAM Standard?

Az NX X Manufacturing CAM Standard automatizált prizmatikus alkatrészprogramozást tartalmaz 2,5 tengelyes marással, lyukkészítéssel, esztergálással és gépi szondázással. A készen álló CAM munkafolyamatok segítségével a prizmatikus alkatrészek gyorsan programozhatók, és készen állnak a gépen történő üzemeltetésre, a vágási beállítási idő akár 90% -kal is elérheti.

Főbb jellemzők

2,5 tengelyes marás: A prizmatikus alkatrészek gyorsabb programozását lehetővé tevő térfogat-alapú marógép, a funkcióalapú megmunkálás pedig automatizálja a programozást. A nagy sebességű megmunkálási stratégiák akár 60% -kal is csökkenthetik a megmunkálási időt, a többrészes programozás pedig növeli a termelékenységet.

Adatkezelés: hozzáférhet a CAM adatkezeléshez, és lehetővé teszi a felhőfájl-kezelést, beleértve a gyártási fájlok bejelentkezését és kijelentkezését, valamint a revízióellenőrzést. Fedezze fel azokat a funkciókat, amelyek segítenek azonosítani a tervezési alkatrészek és a CAM-beállítások közötti függőségeket, míg az integrált vitaszálak és a feladathozzárendelések támogatják a tervezők és a gyártók közötti funkcionális együttműködést.

Esztergálás: Hatékonyan megmunkálja a hengeres alkatrészeket egy- és kettős orsóval ellátott esztergagépeken átfogó esztergálási képességekkel. A nagyolási stratégiák közé tartozik az arc-, fordulás-, hátsó fordulás, furat- és alávágási műveletek, míg a befejezési technikák többszörös lépéses stratégiákat és burkolást foglalnak magában. A lyukkészítés magában foglalja a folt-, fúró-, csípő-, forgácsolási és csavarozási műveleteket, a hornyozás rugalmas nyomkövetési pont-vezérlést és menetvágást biztosít a külső és belső átmérőkhöz.

Szimuláció, utófeldolgozás és üzletdokumentáció: A gyártásra kész G-kód létrehozásához eszközútvonal animációval és utóprocesszorral készíthet. A Post Hub, egy felhőalapú könyvtár, amely több mint 1000 posztprocesszorral rendelkezik, és a Post Configurator lehetővé teszi új posztprocesszorok módosítását vagy létrehozását; a szerszámgépkészítő és munkakönyv eszközök kinematikai modelleket hoznak létre és asszociatív munkakösztönzéseket fejlesztenek.

A gyártási mutatók belső tesztmegmunkáláson vagy belső összehasonlító vizsgálatokon alapulnak.

Egy őrlésre kerülő gépalkatrész grafikája.

Az NX X Manufacturing előnyei:

  • Programozza a prizmatikus alkatrészeket az Ön egyedi gyártási igényeihez igazított fejlett CAM eszközökkel
  • Csökkentse az előzetes költségeket és egyszerűsítse a telepítést a felhőtechnológiával
  • Növelje a termelékenységet az iparágvezető CNC programozási képességekkel
  • Az érdekelt felek közötti együttműködés javítása felhőalapú megoldások segítségével
  • Bővítse megoldásainak funkcionalitását az Érték-alapú licenceléssel

Testreszabható megoldás

Bővítse a funkcionalitást az NX X Manufacturing Value Based Licensing segítségével konfigurálhatja és testreszabhatja megoldásait, többek között:

  • Speciális megmunkálási képességek
  • G-kóddal vezérelt szimuláció
  • Modern utófeldolgozási megoldás
  • AI által támogatott CAM programozás

NX X Manufacturing CAM Standard képességek

Teamcenter Share: felhőalapú együttműködés

Optimalizálja teljes gyártási folyamatát a Teamcenter Share segítségével, a Siemens következő generációs, felhőalapú együttműködési megoldásával, amely zökkenőmentesen csatlakozik az NX CAM szoftverhez. Biztonságosan kommunikálhat és oszthat meg információkat a belső és külső érdekelt felekkel a felhőben.

Kapcsolja össze a tervező-, gyártó- és üzletcsapatokat a rugalmasabb és hatékonyabb gyártás érdekében.

Előfizetése magában foglalja a Teamcenter Share szolgáltatáshoz való hozzáférést is. A Teamcenter Share olyan funkciókkal, mint a biztonságos, központi tárhely és az e-mail cím alapú megosztás, lehetővé teszi, hogy azonnal, biztonságosan és egyszerűen együttműködjön kollégákkal, partnerekkel és ügyfelekkel. A rendszergazdák számára egy vállalati felhőfiókot (ECA) biztosítunk Önnek, hogy hozzáférjenek a Teamcenter Share szolgáltatáshoz és további jogosultságok átruházásához.

A vendégfelhasználók kivételével a Teamcenter Share felhőszolgáltatásainak valamennyi hivatalos felhasználója igény szerinti hozzáférést kap a Siemens Xcelerator Academy portálon a „Első lépések a Siemens Xcelerator Academy” (LAAS49000) oktatáshoz.

Precíziós tervezés és üzletüzemeltetés

Tarun K., vezető szoftvermérnök, vállalati vállalat

A legjobb CAM csomag a piacon

Joel G., K+F, Középpiaci Vállalat

Az NX CAM felhatalmazza gyártási folyamatunkat

Luis Edison G., kisvállalkozási ügyfél

Tudjon meg többet az NX-ről a gyártáshoz

Ügyfélszolgálat

A Siemens ügyfélszolgálatot kínál az NX és minden termékünk számára.

NX a gyártási blog számára

Legyen lépést az NX szoftvergyártáshoz kapcsolódó legfrissebb híreivel és legfontosabb eseményeivel blogoldalunkon.

NX a gyártó közösség számára

Csatlakozzon a beszélgetéshez, vagy kapjon válaszokat az NX összes gyártási szoftverre vonatkozó kérdésére.