Előnyben részesített partnerprogram
Kivételes pénzügyi előnyöket és stratégiai támogatást nyerhet a Siemens segítségével.
Együtt építjük a jövőt
A PPP stratégiai fejlődést jelent a Siemens ügyfeleivel való együttműködésében — a rövid távú, projektalapú tranzakciókról a hosszú távú partnerségekre váltva, amelyek lehetővé teszik a megosztott tervezést, beruházásokat és jövedelmezőséget. Az ösztönzők összehangolásával és a Siemens páratlan portfóliószélességének kiaknázásával a program megalapozza a kölcsönös növekedést, az ellenálló képességet és az innovációt.
Ez a program lehetővé teszi a segédprogramok számára, hogy túllépjenek a tranzakciós határokon, láthatóságot és hosszú távú összehangolást teremtve az előre tervezéshez, a volatilitás csökkentéséhez és a transzformáló megoldásokba történő magabiztos
1. A tranzakciótól a stratégiáig
Lépjen túl a rövid távú projekteken és az éves ajánlatokon. Programunk többéves partnerségeket hoz létre a közös tervezés, beruházás és végrehajtás érdekében - a reaktív ciklusokat proaktív növekedéssé alakítva.
2. Érték a terméken túl
Nem csak az árról van szó. A Siemens biztonságot, megbízhatóságot, fenntarthatóságot és teljesítményt nyújt — nem csupán beszállítóvá válik az üzleti tevékenység lehetővé tétele.
3. Megosztott tervezés és beruházás
Hosszú távú láthatóság révén összehangoljuk a termelést, a keresletet és az innovációt. Együtt csökkentjük a volatilitást, javítjuk a szállítási biztonságot, és társbefektetünk a jövőre kész megoldásokba.
4. Diverzifikált portfólió, kockázatmentes jövedelmezőség
Iparágvezető portfóliónk segíti a partnereket a piaci kitettség kiegyensúlyozásában és a jövedelmezőség stabilizálásában — rugalmasságot
5. A kollektív profit gondolkodásmód
Optimalizáljuk a teljes vállalati értéket, nem pedig termékenkénti árrést — következetes, kiszámítható hozamot biztosítunk mind a Siemens, mind partnereink számára.
6. A program szíve
Ma megoldjuk a legnehezebb problémáit, és idővel elosztjuk a befektetést — kihasználva a Siemens teljes portfólióját a kockázat kiegyensúlyozása és a hosszú távú érték növelése érdekében.
7. Megosztott ROI — kölcsönös siker
Minden döntés közös gazdasági sikerre épül, amely magasabb hozamot, alacsonyabb életciklus-költségeket és működési biztonságot eredményez.
8. Irányítás és keret
A strukturált tervezés, a közös előrejelzés és a teljesítményfelülvizsgálat biztosítja az elszámoltathatóságot és a folyamatos fejlesztést.
9. Kézzelfogható értékkarok
Az integrált villamosítás, automatizálás és digitalizáció termelékenység és megbízhatóság növekedésével ellensúlyozza a rövid távú költségkihívásokat — stabil programgazdaságosságot és tartós értéket biztosítva.
Együtt tovább tervezünk, okosabban fektetünk be és erősebbé válunk.
A tranzakciókon túl — az átalakulás felé.