Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért nagy teherbírású biztonsági kapcsolók?

Nagy teherbírású biztonsági kapcsolóink megbízható áramkör-vezérlést és leválasztást biztosítanak különböző elektromos rendszerekhez. Ezek a kapcsolók biztonságot és működési folyamatosságot biztosítanak különböző ipari és kereskedelmi környezetben. Megakadályozza az elektromos veszélyeket, és erősítse meg a rendszer integritását biztonságos, hatékony áramszabályozással. A gyors gyártási és törési működés és a látható pengék kapcsolása növeli a kezelő biztonságát és egyszerűsíti a karbantartást.
Tudj meg többet

Siemens nagy teherbírású biztonsági kapcsoló 100A besorolással és SM-HD-NONFUS-R01-C04 modellszámmal.

Főbb előnyök

Megbízható teljesítmény elérése

Tapasztalja meg a robusztus alkalmazási rugalmasságot nagy teljesítményű biztonsági kapcsolóinkkal. Ez biztosítja a műveletek zökkenőmentes működését és a különböző igényekhez való alkalmazkodást.

Egyszerűsítse a telepítést

Használja ki az új optimalizált burkolatokat, amelyek könnyebb telepítést biztosítanak. Ez a kialakítás egyszerűsíti a beállítási folyamatot, csökkenti az időt és az erőfeszítést, miközben biztosítja a biztonságos és hatékony elektromos csatlakozást.

Fokozott biztonság

Az új, nem olvadható rövidzárlati áramerősségünkkel elsőbbséget élvezhet a biztonságot. Ezeket a pontosság érdekében teszteljük és dokumentáljuk a 3VA megszakítókkal, hogy megbízható védelmet biztosítsunk a termék egész élettartama alatt.

Kiemelt funkciók