Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért az általános működési biztonsági kapcsolók?

Az általános üzemi biztonsági kapcsolók megbízható teljesítményt nyújtanak a 240 V AC vagy annál kisebb névleges tápáramköröknél. Használja ezeket a kapcsolókat olyan alkalmazásokban, amelyek szabványos működési követelményekkel és tipikus szolgáltatási feltételekkel rendelkeznek.

A projekt igényei eltérőek, speciális kapcsolókonfigurációkat igényelnek a helytakarékos kialakításhoz vagy a bőséges vezetékekhez. Általános üzemeltetési biztonsági kapcsolók kibővített termékcsaládunk megoldja ezt a kihívást azáltal, hogy különféle lehetőségeket kínál, amelyek alkalmazkodnak az Ön egyedi projektkövetelményeihez.

A frissített GD kapcsolósorozat a következő:

• GD Compact sorozat

• GD Plus sorozat

• GD MAX sorozat

Főbb előnyök

Egyszerűsítse a telepítést

Használja ki a megnövekedett huzalhajlítási teret és a érintőkiütéseket 100-600A besorolású értékekkel. Ez a kialakítás felgyorsítja a telepítést, így könnyebbé és hatékonyabbá teszi a munkát.

Szerezzen rugalmasságot

Válasszon kapcsolókat 2 és 3 pólusú változatban, olvadó és olvadásmentes kivitelben egyaránt kapható. Válasszon az 1. és 3R típusú burkolatok közül, hogy megfeleljen az adott alkalmazási követelményeknek.

Növelje a biztonságot

A 3VA megszakító vezetékkel kombinált nem olvadó biztonsági kapcsolók új rövidzárlati áramerősségekre (SCCR) számíthat. A termék élettartama alatt elsőbbséget élvezünk az Ön biztonságát és pontosságát.

Kiemelt funkciók