Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Resources villamosmérnöki tanácsadók számára

Keresse meg olyan eszközeinket és erőforrásainkat az elektromos tanácsadók számára, mint például a feszültségcsökkenés kalkulátor, a vezeték-kitöltési kalkulátor, a 26. osztály specifikációi és a fehér könyvek.

A SpecWriter Online már elérhető!

A Siemens új SpecWriter eszköze biztosítja a tanácsadó mérnökök számára a specifikáció elkészítésének és testreszabásának szabadságát. Nincs több nap egy Word-dokumentum másolására és beillesztésére, majd utána szerkesztésére. A SpecWriter lehetővé teszi a pontos specifikáció elkészítését, amire szüksége van, és ez ingyenes!

Napforrás-csatlakozások a közüzemi tápellátású kapcsolótásokhoz

A napelemes inverterek az UL891 közüzemi kapcsolótáblák általános bemenetévé váltak. Ez a cikk a NEC 2023. kiadásra hivatkozik, hogy leírja az inverter bemenetek csatlakoztatásának helyét, a szükséges túláramvédelmet és a buszszabályokon keresztüli kapcsolótábla szabályait. Ide tartoznak a busz árammérési számítási példái. Célja, hogy elősegítse az építhető és a NEC-nek megfelelő kapcsolótáblák konfigurálását.

Ha MCCB-ket kell párosítania a WL-vel - használjon 3VA-t!

  • Kompakt kialakítás
  • Univerzális tartozékok széles választéka
  • Hőmágneses és elektronikus kikapcsolóegységek
  • Fejlett ETU funkciók, mint például a DAS, a kommunikáció és a mérés.
  • Tudjon meg többet a 3VA-ról
3VA-WL
Select...

26. osztály műszaki adatai

26 25 00 Zárt buszszerelvények - 26. osztály műszaki adatai

Ez a szakasz meghatározza a kWh-s bevételi osztályú többvevős mérésben használható kisfeszültségű mérőt a váltakozó áramú elektromos berendezésekben való használatra az egysoros és/vagy az emeleti rajzok szerint.

26 09 13 03 50 Elektromos áramfelügyelet — Bérlők alszámlázása

26 25 00 Zárt buszszerelvények - 26. osztály műszaki adatai

Ez a szakasz meghatározza az alacsony feszültségű beltéri és kültéri buszokat, szerelvényeket és csatlakoztatható egységeket, amelyek váltakozó áramú rendszerekben használhatók, legalább 600 V névleges névleges teljesítményű.

26 25 00 Zárt buszszerelvények

Műszaki Resources elektromos járműtöltőkhöz

A Szerződés 26. osztályának követelményei a Kereskedelmi VersiCharge™ AC/ VersiCharge Blue™ AC nevű elektromos jármű-ellátási berendezésekre (EVSE) vonatkoznak a megadott módon, és a szerződési rajzokon feltüntetett módon a Szerződés szerint kell felszerelni és felszerelni.

Használja ki szolgáltatásaink előnyeit

Itt fontos információkat, dokumentumokat és címeket talál az alacsony feszültségű áramelosztással és az elektromos szerelési technológiával kapcsolatban.

Select...